SITRANS LR100

SITRANS серии LR100 - это компактные радарные уровнемеры с частотой 80 ГГц, оснащенные беспроводной технологией Bluetooth. Особенностью является узкий луч, что позволяет устанавливать прибор в существующие отверстия резервуаров или измерять бесконтактно через крышу пластиковых емкостей.
Серия состоит из трех приборов:
- SITRANS LR100 для базового измерения до 8 м
- SITRANS LR110 с опциями коммуникации и сертификации взрывозащиты, с радиусом действия до 15 м
- SITRANS LR120 с коммуникацией, наибольшим радиусом действия до 30 м и опциональным экраном погружения для защиты от затопления.
Основные преимущества
- Беспроводная технология Easy Bluetooth® для простой и быстрой настройки посредством мобильного приложения Siemens SITRANS IQ.
- Узкий луч 80 ГГц и малые габариты обеспечивают простоту монтажа и ввода в эксплуатацию
- Специальный микрочип радара, обладающий экстремальной чувствительностью, позволяет определить уровень при наличии ослабляющих сигнал факторов, таких как конденсация, налипание или отложение твердых частиц. Обнаруживаются даже самые слабые сигналы
- Нулевая "слепая" зона позволяет проводить измерения начиная непосредственно от сенсора с точностью до 2 мм, что позволяет избавиться от дорогостоящих ручных методов измерения.
- Готовность к цифровизации и Industry 4.0 с протоколом HART 7.0 или опциональным Modbus RTU для интеллектуального обмена данными как локально, так и в облаке
Контакты
Лучшая в отрасли технология для Ваших самых сложных задач
Сотрудничество с компанией Siemens открывает широкие возможности применения: простое в установке радарное измерение уровня с фланцевыми, резьбовыми и санитарно-гигиеническими технологическими соединениями для любого применения. Этот широкий ассортимент устройств отличается высокой надежностью и точностью, инновационными операциями и дизайном для Вашей отрасли и Вашего технологического процесса.