Сигнализация предельного уровня

Дорога жизни к безопасности и эффективности Вашего предприятия.

Современная технология определения предельного уровня играет несколько важных ролей в функционировании Вашего завода – как при работе совместно с другими приборами, так и самостоятельно. Сигнализация наличия материала и/или точечное измерение уровня, защита насосов от сухого хода,или экономически выгодное решение для обнаружения присутствия продукта– линейка сигнализаторов уровня компании Siemens найдет нужное решение. Емкостные, ультразвуковые, ротационные и вибрационные сигнализаторы уровня подходят практически для любых применений, от сыпучих веществ до жидкостей, и все что между ними.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Емкостные сигнализаторы

Емкостные сигнализаторы

Наше всестороннее портфолио включает несколько технологий, обеспечивающих чрезвычайно надежное и точное определение предельного уровня. Сигнализаторы уровня предлагают превосходные эксплуатационные характеристики, уменьшая при этом затраты на обслуживание и замену оборудования, а также снижая потери, связанные с остановками производства. Их прочные корпуса, выполненные из алюминия или химически стойкого пластика, выдерживают жесткие и абразивные условия окружающей среды, гарантируя длительный срок службы и низкие эксплуатационные затраты. С широким выбором дополнительных опций – включающих коммуникацию по протоколу Profibus, выносной или встроенный дисплей, дистанционную диагностику или тестирование по месту, функциональную безопасность SIL2 – процедуры повышения безопасности и интеграции в Ваш технологический процесс никогда не были такими простыми. 

 

Уровень пены, жидкостей, сыпучих веществ, а также граница раздела – всё это можно легко контролировать при помощи наших сигнализаторов. 

 

Лучшая в своем классе радиочастотная емкостная технология с инверсным сдвигом частоты гарантирует точное, надежное и стабильное измерение даже в условиях присутствия пыли, пара и турбулентных потоков, или в ситуациях, когда возможно налипание продукта. Так как даже малейшее изменение уровня создает большое и детектируемое изменение частоты, сигнализаторы уровня Siemens серии Pointek CLS обеспечивают превосходную разрешающую способность, существенно превосходя характеристики традиционных устройств. 

 

Pointek CLS100 – это компактный универсальный сигнализатор для условий с ограниченным пространством. Pointek CLS200 – это стандартный универсальный сигнализатор с широким выбором коммуникационных опций и возможностью удлинения зонда. Сигнализатор Pointek CLS300 предназначен для ответственных приложений в жестких условиях, при высоких значениях температуры и давления измеряемой среды.

Ротационные сигнализаторы

Ротационные сигнализаторы

SITRANS LPS200, единственный ротационный сигнализатор с опцией функциональной безопасности SIL2, является прибором мирового класса для надежного и безопасного определения предельного уровня сыпучих продуктов. Его прочная конструкция в комбинации с технологией остановки вращения и функцией определения неисправности мотора означает, что Вы можете все время полагаться на надежное и безопасное измерение. Имея широкий выбор вариантов лопасти, данный сигнализатор подойдет практически для всех применений.

Ультразвуковой сигнализатор

Ультразвуковой сигнализатор

Бесконтактный ультразвуковой сигнализатор уровня Siemens идеально подходит для определения уровня сыпучих веществ, жидкостей и суспензий в различных отраслях промышленности.

Вибрационные сигнализаторы

Вибрационные сигнализаторы

Вибрационные сигнализаторы уровня Siemens превосходно подходят для определения высокого, низкого или промежуточного значения уровня жидкостей и сыпучих веществ, включая материалы с очень низкой насыпной плотностью. С дополнительными опциями для высоких температур и давлений, а также с функцией дистанционного тестирования, эти сигнализаторы предоставят решение для любой отрасти промышленности. 

 

Сигнализатор SITRANS LVL200 разработан для сложных приложений, обеспечивая невосприимчивость к турбулентности, наличию пены, пузырьков газа и внешней вибрации для всех жидкостей и суспензий.Эти сигнализаторы идеально подходят для защиты насосов и могут работать практически в любых жестких и взрывоопасных условиях эксплуатации. В ответственных приложениях по защите от попадания опасных веществ в окружающую среду они могут обеспечивать вторую линию защиты, обеспечивая безопасность технологического процесса. Сертификация для SIL2 и опциональная функция дистанционного тестирования через формирователь сигнала или прямого тестирования от системы управления гарантируют повышенную безопасность и надежность. 

 

SITRANS LVL100 – компактная версия для не склонных к налипанию и неопасных жидкостей и суспензий, с коротким зондом и удобными вариантами подключения к процессу. 

 

SITRANS LVS100 and LVS200 предназначены для сухих сыпучих веществ. SITRANS LVS100 разработан для сыпучих веществ с плотностью начиная от 30 г/л, а SITRANS LVS200 предназначен для материалов еще более низкой насыпной плотностью от 5 г/л. Сигнализатор SITRANS LVS200 имеет герметизированную компаундом электронику и прочную конструкцию для агрессивных условий применения, включая сильные внешние вибрации.

Информация о продукте

Преимущества сигнализаторов предельного уровня Siemens

Портфолио сигнализаторов уровня Siemens включает емкостную, ультразвуковую, ротационную и вибрационную технологии определения уровня для любых задач, от высокочувствительных приложений до самых жестких условий. Простота монтажа и интеграции в Вашу систему управления позволяют этим долговечным приборам сократить Ваши затраты на обслуживание, независимо от приложения или измеряемого материала.

Полная линейка приборов для измерения уровня

Для наших заказчиков эксплуатация завода может казаться грандиозной миссией. Приборы измерения уровня компании Siemens предоставляют то, что нужно любому капитану– или точнее, – менеджеру завода. Посмотрите наше видео и присоединяйтесь к эволюции в измерении уровня!

Демонстрация емкостных приборов Siemens

Смотрите почему технология «Sensitive Tip» делает емкостные приборы Siemens надежным решением для определения предельного уровня или границы раздела для жидкостей и сыпучих веществ.

Вибрационные сигнализаторы уровня SITRANS LVL100 и LVL200


Смотрите почему сигнализаторы SITRANS LVL являются идеальным решением для определения предельного уровня или для работы в качестве резервного устройства с прибором непрерывного измерения уровня.  

Страница прибора SITRANS LVL100

Страница прибора SITRANS LVL200

Обзорная брошюра с описанием полного портфеля измерений уровня

Загрузить брошюру

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о приборах измерения уровня Siemens
Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для сигнализаторов уровня Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки