Позиционеры

SIPART PS100 и SIPART PS2: Одно семейство, которое управляет всем.

Являясь интерфейсом между системой управления и клапанами, позиционеры играют важную роль в обеспечении надежности и оптимальной производительности ваших автоматизированных технологических установок. SIPART PS100 и SIPART PS2 – это именно то, что нужно для ваших задач и требований. У Вас есть выбор.

Откройте для себя мир семейства позиционеров SIPART PS100 и SIPART PS2 компании Siemens

Загрузить брошюру

SIPART PS100

SIPART PS100

Управление самым важным

Простота в эксплуатации и надежность: SIPART PS100 для быстрого и надежного позиционирования в стандартных задачах.

SIPART PS2

SIPART PS2

Управление всем

Многопрофильный прибор, который может оптимально справиться с широким спектром задач: новые функции предлагают еще больше возможностей.

Позиционер в компактной конструкции: проверенный универсальный прибор, который предоставляет всесторонние функции, включая интеллектуальную диагностику, и не сдается даже перед сложными прикладными задачами.

Позиционер с дистанционным определением положения: готов для работы в экстремальных условиях. SIPART PS2 с устанавливаемым отдельно дистанционным блоком определением положения устойчив к экстремальным температурным воздействиям и вибрациям.

Позиционер с удаленным блоком электроники: В радиационно-загрязненных приложениях управляющая электроника требует специальной защиты. SIPART PS2 предоставляет опцию для устанавливаемой отдельно управляющей электроники, которая монтируется в шкафу управления, в то время как система определения положения и пневматический блок остаются на клапане.

Информация о продукте

Хотите узнать больше о SIPART PS100?

Все функции с одного взгляда.

Простое, быстрое и надежное управление для стандартных приложений. Откройте для себя все возможности SIPART PS100 в этом видео.

Узнайте больше о позиционере SIPART PS100!

Загрузить брошюру

Впечатляющие возможности универсального SIPART PS2

Портал PIA Life Cycle: Инструментарий для инжиниринга, оформления заказов, монтажа и конфигурации

Сконфигурируйте Ваш прибор прямо сейчас!

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о позиционерах Siemens

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для позиционеров Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Эксперты Сименс в Вашем распоряжении

Если у Вас остались открытые вопросы, необходимо получить консультацию либо уточнить информацию по продуктам/сервисам Сименс, свяжитесь с нашими специалистами.

Важные ссылки