Позиционер SIPART PS100

Управляя самым важным

С SIPART PS100 мы расширяем наше портфолио электропневматических позиционеров. Это правильный выбор, если Вам нужен надежный позиционер для стандартных задач. Благодаря особо прочным и долговечным материалам, таким как поликарбонат и алюминий, SIPART PS100 способен выдерживать чрезвычайно суровые и агрессивные условия эксплуатации. 

Преимущества

SIPART PS100 впечатляюще прост в эксплуатации и очень надежен.
  • Настройка одним нажатием: инициализация выполняется нажатием кнопки
  • Параметр выбора задачи позволяет быстро выбрать режим работы клапана, например: точное управление, открыт/закрыт, ускоренное управление, и другие режимы
  • Большой, легко читаемый дисплей с четырьмя кнопками управления и поддержкой NAMUR NE 107
  • Бесконтактный неизнашиваемый магнитный датчик для точного определения положения клапана
  • Коррозиестойкий звукопоглотитель, подходящий для агрессивных условий технологического процесса
  • Простой ввод в эксплуатацию сохраняет время и экономит затраты
  • Способен противостоять чрезвычайно суровым и агрессивным окружающим условиям
  • Легко читаемый дисплей с четырьмя кнопками управления и поддержкой NAMUR NE107
Управление самым важным: SIPART PS100

Загрузка брошюры

Технические характеристики

Корпус
Алюминий, Алюминий/Поликарбонат
Аналоговый вход
4...20 мА
Опциональные дискретные входы/выходы:
1 DI / 1 DO
Опциональный аналоговый выход (текущее положение): 
4...20 мА
Диапазон хода:
10…130 мм (более длинный ход – по запросу)
Диапазон угла поворота:
10…100°
Требования к качеству воздуха:
Class 3 согласно ISO 8573-1
Температура окружающего воздуха:
-20…+80 °C 
Пневматическое питание:
от 1.4 до 7 бар 
Пропускная способность воздуха:
- Вход на привод (при △p = 6 бар)
- Сброс с привода (при △p = 6 бар)


9.8 м³/ч

19.2 м³/ч

Степень защиты:
Type 4X, IP66

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для ультразвуковых расходомеров Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Эксперты Сименс в Вашем распоряжении

Если у Вас остались открытые вопросы, необходимо получить консультацию либо уточнить информацию по продуктам/сервисам Сименс, свяжитесь с нашими специалистами.

Важные ссылки