Позиционер SIPART PS2 с удаленной электроникой

В дополнение к компактной конструкции позиционер SIPART PS2 предоставляет возможность раздельного монтажа с удаленно расположенным блоком электроники. Это позволяет применение в условиях окружающей среды с высоким уровнем радиации. В этом случае управляющая электроника устанавливается в 19-дюймовую стойку, в то время как система определения положения и пневматический блок остаются на клапане.

Преимущества

  • Подходит для применения в условиях окружающей среды с высоким уровнем радиации
  • Простой доступ к управляющей электронике через шкаф управления
  • Расстояние между управляющей электроникой и клапаном может быть до одного километра

Технические данные

Тип конструкции:
Удаленная управляющая электроника в виде блока для монтажа в стойке (19")
Входной сигнал:

4...20 мA (3 канала на стоечный блок) или PROFIBUS PA 

(5/10/15 каналов на стоеный блок)

Диапазон хода:
от 3 до 130 мм (более длинный ход по запросу)
Диапазон угла поворота:
от 30° до 100°
Окружающая температура:
от -30 °C до +80 °C 
Требования к качеству воздуха
Class 3 согласно ISO 8573-1
Максимальное потребление воздуха в стабильном режиме управления
< 0.036 нм³/ч
Сертификация
CE

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для ультразвуковых расходомеров Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Эксперты Сименс в Вашем распоряжении

Если у Вас остались открытые вопросы, необходимо получить консультацию либо уточнить информацию по продуктам/сервисам Сименс, свяжитесь с нашими специалистами.

Важные ссылки