SITRANS FM100

 Электромагнитный расходомер SITRANS FM100

SITRANS FM100 - это электромагнитный расходомер для измерения и контроля малых и средних расходов.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Прочная конструкция из нержавеющей стали
  • Многопараметрическое измерение (расход и температура) в одном устройстве 
  • Функция дозирования с внешним управляющим входом
  • Простое локальное управление с помощью 4 оптических кнопок, возможность работы в перчатках 
  • Индивидуальная настройка ориентации дисплея в зависимости от монтажа
  • Двунаправленное измерение
  • Гибкое использование в различных приложениях благодаря двум индивидуально настраиваемым выходам
  • Счетчики общего и частичного объема для отслеживания расхода

Технические данные

Диапазон измерения

Диапазон расходов от 0.03 до 350 л/мин 

Размеры присоединения к процессу

½”, ¾”, 1”, 2”

Точность

<± 0.8% от измеренного значения + 0.5% полной шкалы

Рабочее давление

Макс. 16 бар

Температура измеряемой среды

От -20 до +70 °C (компактное исполнение)

От -20 до +140 °C (раздельное исполнение)

Материал корпуса
Нержавеющая сталь 1.4404
Материал электродов
Нержавеющая сталь 1.4404
Присоединительные фитинги
Нержавеющая сталь 1.4404
Футеровка
PEEK
Прокладки 
FKM (опционально: EPDM)
Дисплей

Работа с дисплеем при помощи 4 оптических кнопок (возможна работа в перчатках)


TFT дисплей 1.4”, 128x128 пикселей, настраиваемая ориентация с шагом 90°, настраиваемый период обновления 0.5 … 10 с

Класс защиты
IP67 
Коммуникация
I/O Link
Выход
2 выхода (аналоговый, импульсный, частотный или сигнализация)
Вход
Управляющий вход (опционально с функцией дозирования)

Примеры применения: Подходит для OEM производителей, например, для контуров охлаждающей воды или систем наполнения.

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

 Найти файлы, техподдержку и сервис для электромагнитных расходомеров Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки