SITRANS FM MAG 6000/6000 I Ex de

SITRANS FM MAG 6000 I и SITRANS FM MAG 6000 I Ex de - это микропроцессорные преобразователи, которые могут использоваться в самых суровых промышленных условиях.
Чтобы получить полный расходомер, комбинируйте его с одним из следующих электромагнитных датчиков:
SITRANS FM MAG 1100: Маленькие размеры, межфланцевая конструкция
SITRANS FM MAG 1100 F: Для пищевых и фармацевтических применений
SITRANS FM MAG 5100 W: Для измерения воды
SITRANS FM MAG 3100: Комплексная линейка продукции
SITRANS FM MAG 3100 P: Химическая и перерабатывающие отрасли
Преимущества
- Встроенное усовершенствованное управление дозированием
- Прочный литой под давлением алюминиевый двухкамерный корпус, пригодный для использования во взрывоопасных зонах
- Встроенная функция дозирования
- Дополнительный коммуникационный модуль для легкой интеграции с вашим приложением, обеспечивающий полностью интегрированное решение для всего предприятия
- Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости, а также высокая функциональная безопасность и эксплуатационная готовность системы за счет единой концепции в соответствии с директивами NAMUR
- Поведение при ошибках для выхода 4 ... 20 мА согласно NE43 по выбору
- Улучшенный поиск и устранение неисправностей, а также тестирование прибора за счет всесторонней диагностики и сервисного меню
- Технология SENSORPROM позволяет заменять преобразователь и автоматически перепрограммировать новый преобразователь без потери данных или точности расходомера
- Клавиатура и буквенно-цифровой дисплей в искробезопасном исполнении позволяют проводить программирование непосредственно в опасной зоне - сертифицированы ATEX и FM
Технические данные
Примеры применения: перерабатывающая промышленность, химическая промышленность
Контакты
Чем мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.