SITRANS FM MAG 1100

SITRANS FM MAG 1100 - это электромагнитный датчик расхода из нержавеющей стали с высокопрочными футеровками и электродами, которые подходят даже для самых экстремальных технологических сред. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Чтобы получить полный расходомер, комбинируйте его с одним из следующих преобразователей MAG:

 

SITRANS FM MAG 5000: Экономически выгодный преобразователь, точность 0.4% от расхода

SITRANS FM MAG 6000: Цифровая коммуникация, функция дозирования, точность 0.2 % от расхода

SITRANS FM MAG 6000 I: Алюминиевый корпус, взрывозащита, цифровая коммуникация, функция дозирования, точность 0.2 % от расхода

Преимущества

  • Компактная межфланцевая конструкция соответствует стандартам фланцев EN 1092, DIN и ANSI
  • Универсальность - высокопрочные материалы футеровки и электродов для использования в самых экстремальных рабочих средах
  • Высокотемпературная версия для температур до 200 °С (390 °F)
  • Семейство расходомеров SITRANS FM - наша интегрированная платформа позволяет гибко использовать преобразователи MAG 5000/6000 для всех продуктов (MAG 5100/3100/1100)
  • Уникальная технология SensorProm - хранит важные данные, относящиеся к датчику, и передает их на преобразователь. Это обеспечивает простой и гибкий ввод датчика в эксплуатацию.
    Технология Plug & Play позволяет легко заменить преобразователь по месту и ввести его в эксплуатацию всего за несколько минут
  • Возможность замены во время работы.
    Гибкость монтажа - возможна компактная или раздельная установка.
    Подтвержденная сертификатом калибровка обеспечивает точное измерение расхода. Каждый расходомер Siemens калибруется на установках, которые индивидуально аккредитованы в соответствии с ISO / IEC 17025.
    Сервис и диагностика - разработан для проверки на месте с прослеживаемой сертификацией. Регулярная калибровка с помощью SITRANS FM Verificator обеспечивает точность в полевых условиях

Технические данные

Диапазон измерения
От 0 до 10 м/с
Номинальные размеры
от DN 2 до DN 100 (от 1/12” до 4”)
Точность
0.2 % ± 1 мм/с
0.4 % ± 1 мм/с (с футеровкой PFA)
Рабочее давление
Макс. 40 бар (макс. 580 psi)
Окружающая температура
От -40 до 100 °C (от -40 до 212 °F)
Температура измеряемой среды
От -30 до 200 °C (от -22 до 390 °F)
 Футеровка
Керамика 
PFA
Электроды
Платина 
Hastelloy
Материал
Нержавеющая сталь AISI 316L (1.4404)
Сертификация
ATEX - 2 GD Zone 1, FM Class 1 div 2

Примеры применения: перерабатывающая промышленность, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

 Найти файлы, техподдержку и сервис для электромагнитных расходомеров Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки