SITRANS FM MAG 3100

SITRANS F M MAG 3100

SITRANS FM MAG 3100 - это электромагнитный датчик расхода с большим разнообразием футеровок, материалов электродов и с заземляющими электродами в стандартной комплектации. Все это гарантирует идеальное соответствие практически любой задаче измерения расхода. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Чтобы получить полный расходомер, комбинируйте его с одним из следующих преобразователей MAG:

SITRANS FM MAG 5000: Экономически выгодный преобразователь, точность 0.4% от расхода

SITRANS FM MAG 6000: Цифровая коммуникация, функция дозирования, точность 0.2 % от расхода

SITRANS FM MAG 6000 I: Алюминиевый корпус, взрывозащита, цифровая коммуникация, функция дозирования, точность 0.2 % от расхода

Преимущества

  • Полностью сварная конструкция, чрезвычайно прочная и способная выдерживать особые условия технологического процесса с использованием экстремальных измерительных электродов
  • Универсальное применение - футеровка и электроды доступны для любой задачи
  • Имеется высокотемпературная версия для температур до 180 °С (356 °F)
  • Сертификация для применения во взрывоопасной атмосфере
  • Семейство расходомеров SITRANS FM - наша интегрированная платформа позволяет гибко использовать преобразователи MAG 5000/6000 для всех продуктов (MAG 5100/3100/1100):
    Уникальная технология SensorProm - хранит важные данные, относящиеся к датчику, и передает их на преобразователь. Это обеспечивает простой и гибкий ввод датчика в эксплуатацию.
    Технология Plug & Play позволяет легко заменить преобразователь по месту и ввести его в эксплуатацию всего за несколько минут
    • "Возможность замены во время работы
    Гибкость монтажа - возможна компактная или раздельная установка
    Подтвержденная сертификатом калибровка обеспечивает точное измерение расхода. Каждый расходомер Siemens калибруется на установках, которые индивидуально аккредитованы в соответствии с ISO / IEC 17025.
    Сервис и диагностика - разработан для проверки на месте с прослеживаемой сертификацией. Регулярная калибровка с помощью SITRANS FM Verificator обеспечивает точность в полевых условиях.

Технические данные

Диапазон измерения

От 0 до 10 м/с

Номинальный размер

От DN 15 до DN 2000 (от ½” до 78”)

Точность

0.2 % ±1 мм/с

Рабочее давление

Макс. 100 бар (макс. 1450 psi)

Окружающая температура

От -40 до 100 °C (от -40 до +212 °F)

Температура измеряемой среды

От -40 до 180 °C (от -40 до 356 °F)

Футеровка
Неопрен 
EPDM 
PTFE
PFA 
Эбонит 
Linatex
Электроды
AISI 316 Ti (1.4571)
Hastelloy C
Platinum/iridium 
Титан 
Тантал
Материал
Углеродистая сталь (или нерж.сталь AISI 304) с антикоррозийным двухкомпонентным эпоксидным покрытием; или фланцы и корпус из полированной нержавеющей стали AISI 316L
Сертификация
E.g.: ATEX, FM, CSA, CT and Drinking Water approvals

Примеры применения: перерабатывающая промышленность, химическая промышленность, металлургия

Download, Support, Services

Find download, support and services for the Siemens electromagnetic flowmeters

The fastest way to the experts

Proposed solutions for your queries and direct access to our experts in Technical Support.

Service offers

To remain competitive, companies in industry must ensure – and ideally increase – the availability and productivity of machines and plants. As your partner, we offer a unique range of services and support based on our extensive technology and industry expertise.

Service catalog

As your partner, we offer a unique range of services and support based on our extensive technology and industry expertise. With our offerings, you can expect a high degree of reliability and a successful digital future for your company.

Well trained for excellent handling

Receive standardized or individual expertise directly from the manufacturer – with training centers in more than 60 countries.

Safety integrated

Safety is key in the process industries. A failure in instruments relevant for safety may have serious implications for humans, the process and the environment. Therefore, a wide range of our process instruments come with on-board safety features for maximum risk reduction.

Contact

Какими бы ни были ваши технологические задачи - SITRANS FM поможет вам

Мониторинг ваших процессов с помощью точного электромагнитного измерения расхода приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор электромагнитных датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.

Your direct line to Siemens

Contact your regional partner