SITRANS FM MAG 3100 P

SITRANS F M Mag 3100P

Датчик SITRANS FM MAG 3100 P разработан в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми в химической и перерабатывающей отраслях промышленности. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Чтобы получить полный расходомер, комбинируйте его с одним из следующих преобразователей MAG: 

SITRANS FM MAG 5000: Экономически выгодный преобразователь, точность 0.4% от расхода

SITRANS FM MAG 6000: Цифровая коммуникация, функция дозирования, точность 0.2 % от расхода

SITRANS FM MAG 6000 I: Алюминиевый корпус, взрывозащита, цифровая коммуникация, функция дозирования, точность 0.2 % от расхода

Преимущества

  • Полностью сварная конструкция, чрезвычайно прочная и способная выдерживать особые условия технологического процесса с использованием экстремальных измерительных электродов
  • Встроенные заземляющие электроды - во многих случаях заземляющие кольца не требуются
  • Короткие сроки доставки за счет стандартизированного склада комплектующих
  • Температурная стойкость до 150 °C (302 °F)
  • Сертификация для применения во взрывоопасной среде
  • Семейство расходомеров SITRANS FM - наша интегрированная платформа позволяет гибко использовать преобразователи MAG 5000/6000 для всех продуктов (MAG 5100/3100/1100):
    Уникальная технология SensorProm - хранит важные данные, относящиеся к датчику, и передает их на преобразователь. Это обеспечивает простой и гибкий ввод датчика в эксплуатацию.
    Технология Plug & Play позволяет легко заменить преобразователь по месту и ввести его в эксплуатацию всего за несколько минут
  • Возможность замены во время работы
    Гибкость монтажа - возможна компактная или раздельная установка
  • Подтвержденная сертификатом калибровка обеспечивает точное измерение расхода. Каждый расходомер Siemens калибруется на установках, которые индивидуально аккредитованы в соответствии с ISO / IEC 17025.
  • Сервис и диагностика - разработан для проверки на месте с прослеживаемой сертификацией. Регулярная калибровка с помощью SITRANS FM Verificator обеспечивает точность в полевых условиях.

 

Технические данные

Диапазон измерения
от 0 до 10 м/с
Номинальный размер
от DN 15 до DN 300  (от ½" до 12")
Точность
0.2 % ±1 мм/с
Рабочее давление
Макс. 40 бар (макс. 580 psi)
Окружающая температура
от -40 до 100 °C (от -40 до 212 °F)
Температура измеряемой среды
от -20 до 130/150 °C (от -4 до 266/302 °F)
Футеровка
PFA 
PTFE (Тефлон)
Электроды
Hastelloy C22
Hastelloy C276
Материал
Углеродистая сталь с антикоррозийным двухкомпонентным эпоксидным покрытием
Общая сертификация
ATEX - 2 GD Zone 1, FM / CSA  Class 1 div 2

Примеры применения: перерабатывающая промышленность, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

 Найти файлы, техподдержку и сервис для электромагнитных расходомеров Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки