SITRANS FM MAG 5000

SITRANS FM MAG 5000 - это микропроцессорный преобразователь, который представляет собой действительно надежное универсальное решение для широкого спектра задач. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Чтобы получить полный расходомер, комбинируйте его с одним из следующих электромагнитных датчиков: 

SITRANS FM MAG 1100: Маленькие размеры, межфланцевая конструкция
SITRANS FM MAG 1100 F: Для пищевых и фармацевтических применений
SITRANS FM MAG 5100 W: Для измерения воды
SITRANS FM MAG 3100: Химическая и перерабатывающие отрасли
SITRANS FM MAG 3100 P: Комплексная линейка продукции
Преобразователь можно комбинировать с вычислителем энергии SITRANS FUE950

Преимущества

  • Экономически выгодный преобразователь с высокими эксплуатационными характеристиками
  • Прочный преобразователь прочен, подходит для универсального применения и обладает высокой точностью измерения
  • Несколько функциональных выходов для управления технологическим процессом
  • Дисплей и клавиатура доступны на различных языках
  • Семейство расходомеров SITRANS FM - наша интегрированная платформа позволяет гибко использовать преобразователи MAG 5000/6000 для всех продуктов (MAG 5100/3100/1100):
    Уникальная технология SensorProm - хранит важные данные, относящиеся к датчику, и передает их на преобразователь. Это обеспечивает простой и гибкий ввод датчика в эксплуатацию.
    Технология Plug & Play позволяет легко заменить преобразователь по месту и ввести его в эксплуатацию всего за несколько минут
  • Возможность замены во время работы
    Гибкость монтажа - возможна компактная или раздельная установка
    Подтвержденная сертификатом калибровка обеспечивает точное измерение расхода. Каждый расходомер Siemens калибруется на установках, которые индивидуально аккредитованы в соответствии с ISO / IEC 17025.
    Сервис и диагностика - разработан для проверки на месте с прослеживаемой сертификацией. Регулярная калибровка с помощью SITRANS FM Verificator обеспечивает точность в полевых условиях

Технические данные

Точность

0.4 % ± 1 мм/с

Входы / Выходы
1 токовый выход 
1 дискретный выход 
1 релейный выход
Коммуникация
HART
Дисплей
Буквенно-цифровой текст, 3 х 20 знаков, с обратной подсветкой
Корпус
IP67 (NEMA 4x/6)
IP20 (NEMA 2)
Питание
12-24 V AC/DC
115-230 V AC
Окружающая температура
От -20 до 50°C (от -4 до 122 °F)
Сертификация
MI-001
Danak
PTB
OIML R49
Взрывозащита
FM/CSA Class 1, Div 2

Примеры применения: водоснабжение и канализация, перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность и производство напитков

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

 Найти файлы, техподдержку и сервис для электромагнитных расходомеров Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки