SITRANS FM MAG 5100 W

SITRANS FM MAG 5100 W с запатентованными футеровками из твердой резины NBR, эбонита или EPDM - это датчик расхода для всех задач по измерению воды.
Чтобы получить полный расходомер, комбинируйте его с одним из следующих электромагнитных преобразователей:
SITRANS FM MAG 5000: Экономически выгодный преобразователь, точность 0.4% от расхода
SITRANS FM MAG 6000: Цифровая коммуникация, функция дозирования, точность 0.2 % от расхода
SITRANS FM MAG 6000 I: Алюминиевый корпус, взрывозащита, цифровая коммуникация, функция дозирования, точность 0.2 % от расхода
Расходомер можно комбинировать с вычислителем энергии SITRANS FUE950
Преимущества
- Возможность установки с нулевыми прямыми участками до и после расходомера
- Футеровка специально для питьевой воды, требующая специальной сертификации
- Повышенная точность при низком расходе для обнаружения утечек воды (футеровка из NBR или EPDM)
- Подходит для подземной установки и постоянного погружения под водой (IP68)
- Встроенные заземляющие электроды - во многих случаях заземляющие кольца не требуются
- Короткие сроки доставки
- Семейство расходомеров SITRANS FM - наша интегрированная платформа позволяет гибко использовать преобразователи MAG 5000/6000 для всех продуктов (MAG 5100/3100/1100):
уникальная технология SensorProm - хранит важные данные, относящиеся к датчику, и передает их на преобразователь. Это обеспечивает простой и гибкий ввод датчика в эксплуатацию.
Технология Plug & Play позволяет легко заменить преобразователь по месту и ввести его в эксплуатацию всего за несколько минут - Возможность замены во время работы
Гибкость монтажа - возможна компактная или раздельная установка
Подтвержденная сертификатом калибровка обеспечивает точное измерение расхода. Каждый расходомер Siemens калибруется на установках, которые индивидуально аккредитованы в соответствии с ISO / IEC 17025.
Сервис и диагностика - разработан для проверки на месте с прослеживаемой сертификацией. Регулярная калибровка с помощью SITRANS FM Verificator обеспечивает точность в полевых условиях
Технические данные
Примеры применения: водозабор, водораспределительная сеть, сточные воды, а также в качестве коммерческого счетчика воды или счетчика системы охлаждения.
Контакты
Чем мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.