SITRANS FM MAG 6000

SITRANS FM MAG 6000 - это микропроцессорный преобразователь для ответственных задач, требующих более высокой точности и большей функциональности.
Чтобы получить полный расходомер, комбинируйте его с одним из следующих электромагнитных датчиков:
SITRANS FM MAG 1100: Маленькие размеры, межфланцевая конструкция
SITRANS FM MAG 1100 F: Для пищевых и фармацевтических применений
SITRANS FM MAG 5100 W: Для измерения воды
SITRANS FM MAG 3100: Химическая и перерабатывающие отрасли
SITRANS FM MAG 3100 P: Комплексная линейка продукции
Преобразователь можно комбинировать с вычислителем энергии SITRANS FUE950
Преимущества
- Повышенная точность измерения расхода от 0.4 до 0.2%
- Оснащение дополнительными коммуникационными модулями без потери функциональности
- Интегрированная функция дозирования
- Усовершенствованное устранение неисправностей и проверка устройства за счет комплексной диагностики и сервисного меню
- Семейство расходомеров SITRANS FM - наша интегрированная платформа позволяет гибко использовать преобразователи MAG 5000/6000 для всех продуктов (MAG 5100/3100/1100):
Уникальная технология SensorProm - хранит важные данные, относящиеся к датчику, и передает их на преобразователь. Это обеспечивает простой и гибкий ввод датчика в эксплуатацию.
Технология Plug & Play позволяет легко заменить преобразователь по месту и ввести его в эксплуатацию всего за несколько минут - Возможность замены во время работы
Гибкость монтажа - возможна компактная или раздельная установка
Подтвержденная сертификатом калибровка обеспечивает точное измерение расхода. Каждый расходомер Siemens калибруется на установках, которые индивидуально аккредитованы в соответствии с ISO / IEC 17025.
Сервис и диагностика - разработан для проверки на месте с прослеживаемой сертификацией. Регулярная калибровка с помощью SITRANS FM Verificator обеспечивает точность в полевых условиях.
Технические данные
Примеры применения: водоснабжение и канализация, перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность и производство напитков
Контакты
Чем мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.