SITRANS FM TRANSMAG 2 с датчиком SITRANS FM TRANSMAG 911/E

Преобразователь SITRANS FM TRANSMAG 2 с датчиком SITRANS FM TRANSMAG 911/E – это мощный электромагнитный расходомер, сила магнитного поля которого значительно выше, чем у обычных электромагнитных расходомеров.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Прочная и надежная конструкция датчика с опциональным уровнем защиты IP68
  • Стабильность нуля - обеспечивает точный, повторяемый, стабильный сигнал расхода, быстро реагирующий на изменение 
  • Концепция SmartPLUG – реальная технология Plug & Play с автоматическим распознаванием датчика
  • Импульсное переменное поле - обеспечивает отличный уровень сигнала и стабильность нулевой точки
  • Футеровка – большой выбор материалов футеровки для любой задачи
  • Электроды – имеется широкий диапазон материалов электродов 

 

Технические данные

Диапазон измерения
от 0 до 10 м/с
Номинальный размер
от DN 15 до DN 1000 (от ½"до 40")
Точность

± 0.5 % от расхода

Рабочее давление
Макс. 40 бар (Макс. 580 psi)
Окружающая температура
от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)
Температура измеряемой среды
от -20 до 150 °C (от -4 до 300 °F)
Футеровка
Неопрен 
PTFE 
Твердая резина 
Linatex 
Novolak
Электроды
AISI 316 Ti (mat. No. 1.4571/316 Ti) 
Hastelloy C4 (mat. No. 2.4610) 
Platinum head with shaft (mat. No. 1.4571/316Ti) 
Titanium 
Tantalum
Корпус датчика
IP67 (NEMA 4x) 
IP68 (NEMA 6) - опционально
Материал
Углеродистая сталь

Примеры применения: идеально подходит для сложных приложений, таких как: бумажная пульпа с высокой концентрацией >3%, тяжелые горные растворы, горные растворы с магнитными частицами

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

 Найти файлы, техподдержку и сервис для электромагнитных расходомеров Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки