SITRANS FM Verificator

SITRANS FM Verificator - это высокотехнологичный прибор, используемый для выполнения комплексной поверки и проверки эксплуатационных характеристик в соответствии с уникальными запатентованными принципами Siemens. SITRANS FM Verificator проверяет общие условия работы расходомера, а также его соответствие техническим характеристикам, включая магнитную целостность датчика.
SITRANS FM Verificator может применяться со следующими электромагнитными датчиками и преобразователями:
SITRANS FM MAG 1100: Маленькие размеры, межфланцевая конструкция
SITRANS FM MAG 1100 F: Для пищевых и фармацевтических применений
SITRANS FM MAG 5100 W: Для измерения воды
SITRANS FM MAG 3100: Универсальная серия датчиков
SITRANS FM MAG 3100 P: Химическая и перерабатывающие отрасли
SITRANS FM MAG 5000: Точность измерения расхода ± 0.4 %, самый экономически выгодный преобразователь
SITRANS FM MAG 6000: Точность измерения расхода ± 0.2 %, цифровая коммуникация и функция дозирования
Преимущества
- Точность SITRANS FM Verificator подтверждается ежегодной повторной калибровкой
- SITRANS FM Verificator обеспечивает отслеживаемую и независимую от преобразователя калибровку расходомера Подтверждает целостность установленного кабеля и кабельных соединений, а также сенсора и преобразователя
- Тестирование эксплуатационных характеристик по месту, без нарушения монтажа расходомера
- Полностью автоматический процесс - не требует ручной настройки или ввода данных
- Полный отчет о поверке, подтверждающий, что характеристики расходомера соответствуют стандарту качества ISO 9001 и стандарту менеджмента ISO 14001
Технические данные
Контакты
Чем мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.