Кориолисовые расходомеры
Передовая точность. Высочайшая скорость обновления.
Используйте семейство кориолисовых расходомеров SITRANS F C для надежного измерения жидкостей и газов практически в любом технологическом процессе. С использованием мощной цифровой обработки сигнала наша высококлассная расходомерная система обеспечивает предельно точные многопараметрические измерения массового расхода, объемного расхода, температуры, плотности и концентрации (например, в градусах Брикса или Плато).
Кориолисовые расходомеры SITRANS F C
Разработанные для высокоточного измерения массового расхода с малыми эксплуатационными затратами, кориолисовые расходомеры SITRANS F C идеально подходят для измерения жидкостей и газов в ответственных процессах любой отрасли промышленности – от дозирования минимальных количеств химических веществ до закачки в транспортные корабли огромных количеств бункерного топлива.Как работает кориолисовый расходомер?
Источником исключительных эксплуатационных характеристик расходомеров серии SITRANS F C является эффект Кориолиса.
Две симметричные металлические трубки принудительно вибрируют. Это обеспечивается приводной катушкой, расположенной в центральной секции. Вибрация трубок точно измеряется двумя сенсорами – на входной и на выходной секции. Если через трубки протекает жидкость или газ, то между сенсорами возникает сдвиг фаз. Величина сдвига фаз определяет количество жидкости или газа, протекающее через трубки.
Смотрите видео и узнайте как работает кориолисовый расходомер!
Контакты
Какую бы сложную задачу не ставил Ваш технологический процесс - SITRANS F C решит проблему
Контроль Ваших технологических процессов при помощи точных кориолисовых расходомеров ведет к улучшению прозрачности процесса, увеличению производительности и повышению прибыли. Для оптимизации любой технологической операции компания Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков, преобразователей и комплектных расходомерных систем.