SIFLOW FC070

Компания Siemens разработала SIFLOW FC070 – первый преобразователь расхода, предназначенный для прямой интеграции в системы автоматизации SIMATIC S7 и SIMATIC PCS7. SIFLOW FC070 - это настоящий многопараметрический кориолисовый массовый преобразователь расхода, охватывающий весь спектр приложений и отраслей промышленности, готовый к быстрому монтажу и интеграции в систему управления. SIFLOW FC070 подходит для любых задач в автоматизированных отраслях промышленности, где требуется точное измерение расхода. Вариант SIFLOW FC070 Ex CT сертифицирован для коммерческого учета природного газа высокого давления, используемого в раздаточных колонках СПГ.
Преимущества
- Автоматически готов к работе - прямая интеграция в систему автоматизации SIMATIC S7
- Стандартизованный интерфейс пользователя – SIMATIC Manager, PCS7, SIMATIC PDM
- Сверхкомпактный - экономичный и компактный дизайн в корпусе 40/80 мм
- Умные функции - встроенные сумматоры, контроллер дозирования и комплексная диагностика процесса
- Функциональность Plug & Play – модуль SENSORPROM для автоматической настройки во время запуска
Технические данные
Типичные области применения: промышленные и OEM-решения, производство продуктов питания и напитков, автомобилестроение, химическая промышленность, фармацевтика, нефтегазовая промышленность
Контакты
Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам
Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.