SITRANS FC MASS 2100 DI 1.5 (для малых расходов)

SITRANS FC MASS 2100 DI 1.5 продемонстрировал превосходные характеристики в многочисленных применениях и полевых испытаниях касательно точности измерения массового расхода и плотности, а также динамического диапазона. Конструкция с одной трубкой без внутренних сварных швов, переходов или разделителей потока обеспечивает оптимальные гигиенические характеристики, безопасность и возможность мойки без демонтажа для пищевых продуктов, напитков и фармацевтики. Это делает SITRANS FC MASS 2100 DI 1.5 предпочтительным прибором измерения жидкости или газа для исследований и разработок, а также для мини-заводов, где важно измерение очень малых количеств (например, капель в час).
Для получения полного расходомера датчик расхода SITRANS F C MASS 2100 должен быть объединен с одним из следующих преобразователей массового расхода:
SITRANS FCT030: для общепромышленного применения
SITRANS FCT010: для OEM-производителей и измерительных установок с ограниченным пространством
SITRANS FCT070: для системы распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200SP
Преимущества
- Наименьшая и наиболее стабильная нулевая точка на рынке - дизайн с двойным съемом сигнала и приводом обеспечивает сверхлегкую трубную конструкцию
- Оптимальный срок службы – наибольшая на рынке толщина стенок, устойчивость к коррозии и долговечность при работе под высоким давлением
- Plug & Play – многоконтактный электрический разъем и модуль SENSORPROM обеспечивают монтаж и ввод в эксплуатацию с минимальными затратами
- Повышенная безопасность - искробезопасное исполнение EEx ia в стандартном варианте
- Исключительная точность - 4-проводное измерение температуры обеспечивает надежность измерения массового расхода, плотности и процентной доли
Технические данные
Типичные области применения: дозирование в химической промышленности (дозирование химикатов), пищевая промышленность и производство напитков (концентраты, кетчуп, пасты) и фармацевтическая промышленность (препараты, диализные жидкости)
Контакты
Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам
Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.