SITRANS FC MASS 2100 DI 3-15 (для малых расходов)

SITRANS FC MASS 2100 DI 3-15 подходит для точного измерения массового расхода всех видов жидкостей и газов. Полнопроходной дизайн обеспечивает малую потерю давления благодаря постоянному диаметру по всей длине датчика, а конструкция с одной трубкой без внутренних сварных швов, переходов или разделителей потока обеспечивает оптимальные гигиенические характеристики, безопасность и возможность очистки без демонтажа. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Для получения полного расходомера датчик расхода SITRANS F C MASS 2100 должен быть объединен с одним из следующих преобразователей массового расхода:  

SITRANS FCT030: для общепромышленного применения
SITRANS FCT010: для OEM-производителей и измерительных установок с ограниченным пространством
SITRANS FCT070: для системы распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200SP 

Преимущества

  • Универсальность монтажа - конструкция с центральным блоком отделяет технологические помехи от окружающей среды, такие как вибрации, пульсации, скачки давления и т. д. Прочность и экономия места - конструкция датчика из нержавеющей стали подходит для всех областей применения
  • Высочайшие эксплуатационные характеристики - большой динамический диапазон регулировки шире 500:1, и самая толстая стенка измерительной трубки на рынке
  • Plug & Play – многоконтактный электрический разъем Multi Plug и модуль SENSORPROM обеспечивают монтаж и ввод в эксплуатацию с минимальными затратами
  • Оптимальная точность - 4-проводное измерение температуры обеспечивает высокоточное измерение массового расхода, плотности и процентной доли
  • Безопасность и простота в обслуживании - искробезопасное исполнение EEx ia в стандартном варианте, что делает возможным обслуживание во взрывоопасных зонах без необходимости демонтажа датчика 

Технические данные

Диапазон измерения
0 to 5600 кг/ч (0 to 12345 lb/h)
Номинальный размер
от DI 3 до DI 15 (от 1/8” до 5/8”)
Точность
≤ 0.1 % от измеряемого расхода
Номинальное давление
Максимум 410 bar (5946 psi)
Температура измеряемой среды
-50 … 180 °C (-58 … 356 °F)
Конструкция датчика
Однотрубная петля 
Корпус

IP65 (NEMA 4)

Сертификация
ATEX EEx (ia) IIC T3-T6

Типичные области применения: дозирование в химической промышленности (дозирование химикатов), пищевая промышленность и производство напитков (пиво, соки, жидкости, такие как шоколад, заправки) и автомобильная промышленность (испытательные стенды двигателей)

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Найти файлы, техподдержку и сервис для контрольно-измерительных приборов Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем...

Каталог сервисных услуг

Мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, Вы можете ожидать высокий уровень надежности и...

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам

Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки