SITRANS FC MASS 6000

SITRANS FC MASS 6000 основан на последних разработках в области технологии цифровой обработки сигналов и спроектирован для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, быстрой реакции на скачки расхода, быстрой работы в системах дозирования, высокой устойчивости к технологическим шумам, простоты установки, ввода в эксплуатацию и обслуживания. SITRANS FC MASS 6000 обеспечивает истинные многопараметрические измерения (массовый расход, объемный расход, плотность, температура и фракция (доля)).

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Доступен только за пределами ЕС (директива RoHS).

 

Чтобы создать полный расходомер, преобразователь SITRANS FC MASS 6000 должен быть объединен с одним из следующих датчиков массового расхода:
SITRANS FC MASS 2100 DI 3-15: измерение массового расхода в промышленности
SITRANS FC MASS 2100 DI 1.5: для малых расходов
SITRANS FC300 DN 4: для малых расходов

Преимущества

  •  Быстрый и точный - быстрое дозирование благодаря частоте обновления 30 Гц
  • Превосходная помехоустойчивость - запатентованный алгоритм DFT (дискретное преобразование Фурье)
  • Улучшенная система поиска неисправностей - подробное диагностическое и сервисное меню
  • Plug & Play - технология SENSORPROM упрощает замену преобразователя с автоматическим перепрограммированием любого нового преобразователя без потери данных и точности; доступны дополнительные коммуникационные модули

Технические данные

 Точность массового расхода
0.1% от измеряемого массового расхода
 Выходные сигналы, стандартная версия
1 токовый, 1 импульсный, 1 релейный
3 токовых, 2 импульсных, 2 релейных (версия для стойки 19”)
 Коммуникация

HART
PRODIBUS PA & DP
MODBUS RTU RS 485
DeviceNet
Foundation Fieldbus

Дисплей

3 х 20 знаков

Степень защиты оболочки
IP67 (стандартная версия)
IP20 и IP66 (версия для стойки 19”)
Окружающая температура

от -20 °C до 50 °C (-4 °F to 122 °F)

Сертификация (Ex версия для стойки 19”)
EEx (ia) IIC

Типичные области применения: пищевая промышленность и производство напитков, нефтегазовая промышленность, автомобилестроение и электроэнергетика, коммунальное хозяйство

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Найти файлы, техподдержку и сервис для контрольно-измерительных приборов Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем...

Каталог сервисных услуг

Мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, Вы можете ожидать высокий уровень надежности и...

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам

Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки