SITRANS FC300 DN 4 (для малых расходов)

SITRANS FC300 - это компактный кориолисовый датчик массового расхода для всех видов жидкостей и газов. Датчик обеспечивает превосходные характеристики с точки зрения точности измерения расхода, динамического диапазона и точности измерения плотности. Конструкция с одной трубкой без внутренних сварных швов, переходов или разделителей потока обеспечивает оптимальные гигиенические характеристики, безопасность и возможность мойки без демонтажа для пищевых продуктов, напитков и фармацевтики.
Для получения полного расходомера датчик расхода SITRANS FC300 должен быть объединен с одним из следующих преобразователей MASS:
SITRANS FCT030: для общепромышленного применения
SITRANS FCT010: для OEM-производителей и измерительных установок с ограниченным пространством
SITRANS FCT070: для системы распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200SP
Преимущества
- Гибкость монтажа - компактная встраиваемая конструкция датчика размером всего 135 x 205 x 58 мм (5,12“ x 7,87“ x 23,6“) позволяет его легко установить в любом месте
- Прочность: экономия места - конструкция датчика из нержавеющей стали подходит для всех областей применения
- Оптимальные эксплуатационные характеристики и стабильность - даже при меняющихся условиях процесса благодаря сбалансированной конструкции труб с небольшими потерями механической энергии
- Plug & Play – многоконтактный электрический разъем Multi Plug и модуль SENSORPROM обеспечивают монтаж и ввод в эксплуатацию с минимальными затратами
- Повышенная безопасность - искробезопасное исполнение EEx ia в стандартном варианте
Технические данные
Типичные области применения: дозирование в химической промышленности (дозирование химикатов), пищевая промышленность и производство напитков (концентраты, кетчуп, пасты) и фармацевтическая промышленность (препараты, диализные жидкости).
Контакты
Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам
Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.