SITRANS FC310 (экономичная прямая интеграция)

Цифровой расходомер кориолиса SITRANS FC310 позволяет разместить больше расходомеров на меньшем пространстве и уменьшить размер измерительного узла без ущерба для эксплуатационных характеристик. FC310 отличается универсальной конструкцией, обеспечивающей упрощенный монтаж, легкую интеграцию в вашу систему управления и оптимальную экономическую эффективность, поскольку вы платите только за то, что вам действительно нужно.
Систему можно заказать для стандартного или гигиенического применения.
Расходомер FC310 состоит из датчика SITRANS FCS300 и преобразователя SITRANS FCT010.
Преимущества
- Экономия места - компактный датчик и встроенный преобразователь позволяют более эффективно компоновать измерительный узел или технологическую установку
- Прямая интеграция в новые или существующие системы управления с многоточечным адресным протоколом связи Modbus RTU RS485 и полностью настраиваемым порядком байтов для поддержки всех типов ПЛК
- Простая установка - со стандартными присоединениями к процессу и упрощенным электрическим подключением
- Вся информация под рукой - обширные функции съемной памяти (карта памяти SensorFlash® microSD)
- Сертификаты калибровки
- Сертификаты гидравлических испытаний и тестирования материалов (согласно заказу) - Гигиенические варианты - сертифицированный EHEDG датчик типоразмеров DN 25-80; гладкая поверхность для легкой очистки и минимального влияния на поток
- Уникальные эксплуатационные характеристики - обеспечивает истинные многопараметрические измерения (массовый расход, объемный расход, плотность и температура)
- Глобальная сервисная сеть - поддержка экспертов в любое время и в любом месте
Технические данные
Контакты
Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам
Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.