SITRANS FC330 (общепромышленный)

Цифровая кориолисовая система измерения расхода SITRANS FC330 повышает производительность вашего завода за счет повышения эффективности каждого процесса, использующего жидкость и газ. Это новейший расходомер, лучший в своем классе по точности и надежности, но при этом занимающий меньше места и с которым легко работать. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Расходомер FC330 состоит из датчика a SITRANS FCS300  и преобразователя SITRANS FCT030.

Преимущества

  • Прямая интеграция - в распределенные системы автоматизации через протоколы Profibus 4.0, Modbus, HART 7.2; или же применение в качестве отдельного устройства
  • Экономия места - компактная конструкция датчика с опцией раздельной установки обеспечивает возможность оптимального размещения преобразователя
  • Вся информация под рукой - обширные функции съемной памяти (карта памяти SensorFlash® microSD)   
    - Сертификаты калибровки   
    - Сертификаты гидравлических испытаний и тестирования материалов (согласно заказу)   
    - Энергонезависимая память для резервного копирования рабочих данных   
    - Перенос пользовательской конфигурации на другие расходомеры
    - Функция регистратора данных
  • Гигиенические варианты - сертифицированный EHEDG датчик типоразмеров DN 25-80; возможность очистки, специальные соединители
  • Глобальная сервисная сеть - поддержка экспертов в любое время и в любом месте
Размеры
DN15 (½") 
DN25 (1") 
DN50 (2") 
DN80 (3") 
DN100 (4") 
DN150 (6")
Точность
±0.10 % или ±0.20 %
Повторяемость

±0.05 %

Точность плотности
2 или 10 кг/м 3
Диапазон расхода

DN15: 8,000 кг/ч (17,600 lb/h) 
DN25: 35,000 кг/ч (77,000 lb/h) 
DN50: 90,000 кг/ч (198,000 lb/h) 
DN80: 250,000 кг/ч (550,000 lb/h) 
DN100: 520,000 кг/ч (1,146,404 lb/h) 
DN150: 860,000 кг/ч (1,895,975 lb/h)

Материал
Части, контактирующие со средой: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав C4 (2.4610) или никелевый сплав C22 (2.4602)
Корпус: нержавеющая сталь 304
Номинальное давление

Все размеры: 100 бар (1,450 psi)

Температура измеряемой среды
 -50 … 205 °C (-58 … 400 °F)
Степень защиты оболочки (IP)
IP67 (NEMA 4X)
Сертификация

Взрывозащита: ATEX, IECEx, cCSAus
Гигиеническое исполнение (DN 25-80): EHEDG

Конфигурация
Компактная или раздельная
Коммуникация
Profibus DP/PA, Modbus RS485, HART
Входы/выходы

До 4 каналов, комбинации аналоговых, релейных, дискретных выходов и дискретного входа

HMI (дисплей)

Усовершенствованный дисплей с поддержкой нескольких языков

Напряжение питания
Автоматическое переключение для переменного или постоянного тока; автоматическое определение напряжения питания
Специальные функции

Измерение потока жидкости с наличием газа, высокоскоростной регистратор данных, расширенная диагностика, дозирование и измерение фракции (доли)

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Найти файлы, техподдержку и сервис для контрольно-измерительных приборов Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем...

Каталог сервисных услуг

Мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, Вы можете ожидать высокий уровень надежности и...

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам

Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки