SITRANS FC410 для OEM клиентов

Расходомер SITRANS FC410 - самая легкая и компактная кориолисовая расходомерная система в мире. Вы можете уменьшить размер измерительного узла, разместить несколько приборов в самых узких местах, упростить монтаж как в новых, так и в существующих технологических установках и минимизировать затраты. Поколение полностью цифровых компактных расходомеров предназначено для прямой интеграции в автоматические системы управления. Функции встроенного преобразователя в SITRANS FC410 позволяют смонтировать его практически в любом месте без необходимости использования дополнительного преобразователя.
Расходомер FC310 состоит из датчика a SITRANS FCS400 и преобразователя SITRANS FCT010.
Преимущества
Экономия места - компактный датчик и встроенный преобразователь позволяют более эффективно компоновать измерительный узел или технологическую установку
Прямая интеграция в новые или существующие системы управления с многоточечным адресным протоколом связи Modbus RTU RS485 и полностью настраиваемым порядком байтов для поддержки всех типов ПЛК
Простой монтаж - со стандартными присоединениями к процессу и упрощенным электрическим подключением
Высокая точность - ± 0.1% при давлении до 100 бар и температуре до 200 ° C
Гибкость - доступны размеры от DN15 до DN50, что обеспечивает широкое применение
Уникальные эксплуатационные характеристики - обеспечивает истинные многопараметрические измерения (массовый расход, объемный расход, плотность и температура)
Высокая скорость - обновление сигнала каждые 10 мс для надежной передачи данных, и скорость передачи данных RS485 до 115,2 кбит/с для коммуникации с несколькими приборами
Технические данные
Контакты
Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам
Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.