SITRANS FC430 для OEM клиентов

Опираясь на давние традиции новаторского мышления, компания Siemens разработала следующее поколение кориолисовых расходомеров с высочайшими эксплуатационными характеристиками, безопасностью и удобством использования: SITRANS FC430. Цифровой расходомер SITRANS FC430 отличается лучшей на рынке компактностью, очень высокой точностью 0,1%, низкими потерями давления, чрезвычайно стабильной нулевой точкой и высокоскоростной передачей сигнала с лучшей в своем классе частотой обновления данных 100 Гц. Уникальные сервисные инструментарии обеспечивают прямой доступ ко всем оперативным и функциональным данным, сертификатам и журналам.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Расходомер SITRANS FC430 состоит из датчика  SITRANS FCS400 и преобразователя SITRANS FCT030.

Преимущества

  • Прямая интеграция - в распределенные системы автоматизации через протоколы Profibus 4.0, Modbus, HART 7.2; или же применение в качестве отдельного устройства
  • Экономия места - раздельный монтаж обеспечивает возможность оптимального размещения преобразователя
  • SensorFlash® - обширные функции съемной памяти (карта памяти microSD)   
    - Сертификаты калибровки   
    - Сертификаты гидравлических испытаний и тестирования материалов (согласно заказу)   
    - Энергонезависимая память для резервного копирования рабочих данных   
    - Перенос пользовательской конфигурации на другие расходомеры
    - Функция регистратора данных
  • Совместимость с NAMUR (NE132) - функции преобразователя, настройки выходов, обработка ошибок

Технические данные

Размеры
 
DN15 (½") 
DN25 (1") 
DN50 (2")
Точность
 
±0.10 %
Повторяемость
 
±0.05 %
Диапазон расхода (вода, при перепаде давления 1 бар)
 

DN15: 3700 кг/ч  (8157 lb/h) 
DN25: 11500 кг/ч (25353 lb/h) 
DN50: 52000 кг/ч (114640 lb/h)

Архитектура
 
Компактная или раздельная конфигурация
Дисплей
 
Полностью графический дисплей, 240 х 160 пикселей, с выбором из большого количества языков, включая китайский
Напряжение питания
 
24 … 90 В постоянного тока, 100 … 240 В переменного тока
Вес
 
4.6 - 27 кг
Материалы

Датчик:

 

 

Преобразователь:

Части, контактирующие со средой: нержавеющая сталь 316L; 
Корпус: нержавеющая сталь 304

 

Алюминий с антикоррозийным покрытием

Степень защиты оболочки (IP)
 
IP 67
Номинальное давление

Измерительные трубы

 

Корпус датчика

 

 

Давление разрыва корпуса датчика

Нержавеющая сталь: 100 bar (1450 psi)

 

20 бар (DN15, DN25) 
17 bar (DN50)

 

>160 бар (все размеры)

Температура

Измеряемая среда

Окружающая среда

-50 … 200 °C (-58 … 392 °F)

-40 … 60 °C (-40 … 140 °F)

Присоединение к процессу

Фланцы

Трубная резьба

Гигиеническая резьба

Гигиенические зажимы

EN1092-1 B1, EN1092-1 D, ANSI / ASME B16.5, JIS B 2220

ASME B1.20 (NPT), ISO228-1 G (BSPP), VCO Quick-connect

DIN11851, DIN11864-1, ISO2853, SMS 1145

DIN11864-2, DIN32676, ISO2852    

Сертификация

Взрывоопасные зоны

Оборудование под давлением

Коммерческий учет

ATEX, IECEx, cCSAus, FM, NEPSI, CSA, KCs, EAC, INMETRO

PED, CRN

OIML R117, NTEP

NAMUR
 

Соответствует NE132, NE41

Входы/выходы
 
До 4 каналов, комбинации аналоговых, релейных, дискретных выходов и дискретного входа
Коммуникация
 

Profibus DP/PA 4.0, Modbus RS485, HART 7.2

Электромагнитная совместимость
 

EN 61326-3-2

Механическая нагрузка
 
От 18 до 1000 Гц случайным образом, 3,17 G RMS, во всех направлениях

Типичные области применения: химическая промышленность (например, моющие средства, сыпучие химикаты, кислоты, щелочи, краски, технические газы), нефтегазовая промышленность (добыча, транспортировка и переработка, углеводородов), энергетика, морские применения (например, управление топливом), пищевая промышленность и производство напитков (например, молочные продукты, пиво, безалкогольные напитки, управление рецептами)

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Найти файлы, техподдержку и сервис для контрольно-измерительных приборов Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем...

Каталог сервисных услуг

Мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, Вы можете ожидать высокий уровень надежности и...

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам

Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки