SITRANS FC MASS 6000 Ex d

SITRANS FC MASS 6000 Exd основан на последних разработках в области технологии цифровой обработки сигналов и спроектирован для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, быстрой реакции на скачки расхода, быстрой работы в системах дозирования, высокой устойчивости к технологическим шумам, простоты установки, ввода в эксплуатацию и обслуживания. Преобразователь изготовлен из нержавеющей стали (AISI 316L) и способен выдерживать суровые условия эксплуатации во взрывоопасных зонах перерабатывающей и химической промышленности.
Преимущества
- Безопасная работа - искробезопасная клавиатура, прибор напрямую программируется с дисплея во взрывоопасной зоне
- Простая замена - замена преобразователя непосредственно во взрывоопасной зоне без остановки технологического трубопровода благодаря интерфейсу датчик / преобразователь исполнения ia IIC
- Быстрый и точный - быстрое дозирование благодаря частоте обновления 30 Гц
- Превосходная помехоустойчивость - запатентованный алгоритм DFT (дискретное преобразование Фурье)
- 2-ступенчатое дозирование - встроенный контроллер дозирования с компенсацией и мониторингом
Технические данные
Типичные области применения: химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, автомобилестроение и электроэнергетика, коммунальное хозяйство
Контакты
Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам
Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.