SITRANS FCS200

Ультракомпактный датчик SITRANS FCS200 подходит для работы в ограниченном пространстве, обеспечивая дополнительную универсальность при работе с любым сжатым природным газом (СПГ), как для новых установок, так и для замены существующих. Датчик SITRANS FCS200 с непревзойденной точностью и эксплуатационными характеристиками под высоким давлением и в опасных условиях устанавливает новый стандарт эффективности и безопасности при работе со сжатым природным газом. Он доступен в трех размерах, прост в монтаже, имеет широкий спектр различных технологических присоединений.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Для получения полного расходомера датчик расхода SITRANS FCS200 должен быть объединен со следующим преобразователем массового расхода:

 

SIFLOW FC070:  для прямой интеграции в системы на базе SIMATIC или для отдельного использования с системами, отличными от SIMATIC.
Типичные области применения: распределение, компримирование, хранение и заправка при работе со сжатым природным газом.

Преимущества

  • Легкая адаптация - датчик доступен с широким спектром стандартных газовых присоединений для удовлетворения практически любых требований рынка
  • Быстрая заправка - большая пропускная способность
  • Универсальная линейка датчиков - доступны в трех размерах, что обеспечивает широкое применение в диспенсерах, компрессорах и распределительных устройствах
  • Повышенная безопасность - стандартные встроенные разрывные мембраны, которые снижают риск получения травм в случае разрушения трубы
  • Plug & Play - модуль SENSORPROM обеспечивают монтаж и ввод в эксплуатацию с минимальными затратами

Технические данные

Диапазон измерения - kg/h (lbs/min)
от 250 до 30.000 кг/час (от 9.2 до 1102.3 lbs/min)
Номинальный размер
от DN 10 до DN 25
Точность
0.5 %
Номинальное давление
Максимум 350 бар ( 5076 psi)
Окружающая температура
-40 … 60 °C  (-40 … 140° F)
Температура измеряемой среды
-40 … 125 °C (-40 … 257 °F)
Конструкция датчика
Две изогнутые трубки
Корпус
IP66 / IP67 (EN60529)

Сертификация

 

Взрывозащита

 

Custody Transfer approvals

ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb

IECEx: Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb

FM: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D

NEPSI: Ex ia ll C T4/T5 Ga

 

 

PTB Germany OIML R 139

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Найти файлы, техподдержку и сервис для контрольно-измерительных приборов Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем...

Каталог сервисных услуг

Мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, Вы можете ожидать высокий уровень надежности и...

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам

Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки