SITRANS FCS300 (Высокие эксплуатационные характеристики)

SITRANS FCS300 является одним из самых компактных кориолисовых датчиков расхода на рынке. Его небольшой размер упрощает монтаж и замену, а также позволяет оптимизировать компоновку вашей технологической установки, размещая несколько приборов в ограниченном пространстве.
Прочная рама и корпус FCS300 гарантируют превосходную устойчивость к внешним вибрациям, создавая идеальные условия измерения без перекручивания прибора.
Чтобы создать полную систему измерения расхода, датчик SITRANS FCS300 должен быть объединен с преобразователем the SITRANS FCT030, SITRANS FCT010 or SITRANS FCT070 transmitter.
Преимущества
- Компактность - позволяет более компактное и эффективное размещение оборудования на технологической установке или измерительной узле
- Гибкость - доступны размеры от DN15 до DN150, что обеспечивает широкое применение
- Простой монтаж - широкий выбор стандартных фланцев, резьбовых и гигиенических соединителей
- Высокая точность - ± 0.1% или ± 0.2% при давлении до 100 бар и температуре до 200 ° C
- “Plug & Play” - с предварительно подготовленным кабелем подключения датчика
- Цифровая надежность - все первичные переменные процесса передаются в преобразователь в цифровом виде
- Глобальная сервисная сеть - поддержка экспертов в любое время и в любом месте
Контакты
Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам
Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.