SITRANS FCS400 для OEM клиентов

SITRANS FCS400 - самый компактный датчик на рынке. Небольшой размер облегчает установку и замену, а также позволяет разместить несколько приборов в ограниченном пространстве. В основе компактной конструкции лежит форма трубки CompactCurveTM, обеспечивающая точность 0,1% от расхода и высокую чувствительность для оптимального измерения даже очень малых расходов.
Чтобы создать полную систему измерения расхода, датчик SITRANS FCS400 должен быть объединен с преобразователем SITRANS FCT030, SITRANS FCT010 или SITRANS FCT070.
Типовые области применения: дозирование в химической промышленности (дозирование химикатов, красок, удобрений, газов), производство пищевых продуктов и напитков (пиво, соки, такие жидкости, как шоколад, заправки), автомобилестроение (стенды для испытаний двигателей) и судостроение (потребление топлива, бункеровка).
Преимущества
- Компактность - позволяет более компактное и эффективное строительство завода или технологических установок
- Гибкость - доступны размеры от DN15 до DN50, что обеспечивает широкое применение
- Простая установка - широкий выбор стандартных фланцев, резьбовых и гигиенических соединителей
- Стабильность измерений - высокая частота измерений, высокое соотношение сигнал/шум
- Высокая точность - ± 0.1% при давлении до 100 бар и температуре до 200 ° C
- “Plug & Play” - с предварительно подготовленным кабелем датчика
- Цифровая надежность - все первичные переменные процесса передаются в преобразователь в цифровом виде; съемная SD-карта SensorFlash® передает настройки и оперативные данные
Технические данные
Контакты
Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам
Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.