SITRANS FCT010 (экономия места)

SITRANS FCT010 - это очень маленький, но мощный преобразователь кориолисового расходомера, разработанный специально для прямой цифровой интеграции в системы автоматизации технологических процессов. Его компактный дизайн без дисплея в сочетании с возможностями цифровых сигналов делает его идеальным выбором для измерительных узлов и других приложений, где пространство ограничено. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Чтобы создать полную систему измерения расхода, преобразователь SITRANS FCT010 должен быть объединен с одним из следующих датчиков 

SITRANS FCS300

SITRANS FCS400

SITRANS FC MASS 2100 DI 1.5

SITRANS FC MASS 2100 DI 3-15

SITRANS FC300

Преимущества

  • Экономия места - компактные датчик и встроенный преобразователь позволяют более эффективно компоновать измерительный узел или технологическую установку
  • Высокая устойчивость к технологическим помехам
  • Быстрый отклик на ступенчатое изменение расхода
  • Контроль пустой трубы
  • Интеллектуальная система фильтрации сигнала потока жидкости с присутствием газа
  • Прямая интеграция в новые или существующие системы управления с многоточечным адресным протоколом связи Modbus RTU RS485 и полностью настраиваемым порядком байтов для поддержки всех типов ПЛК
  • Высокая скорость – частота обновления сигнала 100 Гц (каждые 10 мс) для надежной передачи данных, и скорость передачи данных по RS485 до 115,2 кбит/с для коммуникации с несколькими приборами
  • Сигнализация и безопасность - расширенное диагностическое и сервисное меню упрощает устранение неисправностей и проверку
  • Простая установка - со стандартными присоединениями к процессу и упрощенным электрическим подключением
  • Уникальные эксплуатационные характеристики - обеспечивает истинные многопараметрические измерения (массовый расход, объемный расход, плотность и температура)

Технические данные

Архитектура
 
Компактная или раздельная конфигурация
Коммуникация
 
Modbus RTU RS485
Электромагнитная совместимость
 
EN 61326-3-2
Материал
 
Алюминий с антикоррозийным покрытием
Степень защиты оболочки (IP)
 
IP67
Дисплей
 
Без дисплея
Напряжение питания
 
24 В постоянного тока
Сертификация

Взрывоопасные зоны
Гигиеническая сертификация


Морское применение

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, EAC

3A, EHEDG

Соответствует NAMUR

American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyds Register

Типичные области применения: OEM-производители и измерительные установки, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, автомобилестроение и электроэнергетика, коммунальное хозяйство.

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Загрузка файлов, техническая поддержка, сервисные услуги

Найти файлы, техподдержку и сервис для контрольно-измерительных приборов Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем...

Каталог сервисных услуг

Мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, Вы можете ожидать высокий уровень надежности и...

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам

Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки