SITRANS FCT030 (высокие эксплуатационные характеристики)

Преобразователь SITRANS FCT030, основанный на запатентованной технологии цифровой обработки сигналов, обеспечивает истинные многопараметрические измерения с высокой эффективностью, безопасностью и простотой. Он имеет модульную конструкцию для удобства монтажа и замены как в раздельной, так и в компактной версии. SITRANS FCT030, совместимый со всей линейкой датчиков SITRANS FC, предлагает унифицированный интерфейс преобразователя для всей линейки кориолисовых датчиков.
Чтобы создать полный расходомер, преобразователь SITRANS FCT030 должен быть объединен с одним из следующих датчиков массового расхода:
Преимущества
- Графический дисплей - 240x160 пикселей, до 6 программируемых пользователем экранов
- Точный биллинг - резервный цифровой выход со сдвигом на 90º/180º для формирования коммерческих отчетов или управления дозированием
- Коммерческий учет – сертифицированная система согласно OIML R117
- Управление дозированием - прямое управление одним или двумя отсекателями, или одним аналоговым клапаном для дозирования
- Сигнализация и безопасность - расширенное диагностическое и сервисное меню упрощает устранение неисправностей и проверку
- Обработка аварийных сигналов - выбор стандартной конфигурации Siemens или NAMUR (NE21 и NE43)
- Модуль памяти SensorFlash позволяет легко заменять сенсор и передавать данные в существующий преобразователь
- Цифровая передача сигнала и частота обновления 100 Гц для всех выходов
Технические данные
Типичные области применения: химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, автомобилестроение и электроэнергетика, коммунальное хозяйство.
Контакты
Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам
Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.