SITRANS FCT070

SITRANS FCT070 - это технологический модуль кориолисового расходомера для системы распределенного ввода/вывода SIMATIC ET 200SP, предназначенный для прямой интеграции расходомеров в SIEMENS TIA Portal и SIMATIC PCS 7.
SITRANS FCT070 может работать со следующими кориолисовыми датчиками.
SITRANS FCS300: инновационный дизайн и стабильные эксплуатационные характеристики
SITRANS FCS400: для OEM-производителей и компактных технологических установок
SITRANS FCS MASS 2100: для малых расходов
Преимущества
- Быстрая настройка и комбинирование с дополнительными модулями системы SIMATIC ET200SP
- Простой выбор и интеграция модуля с использованием Siemens TIA Selector
- Прямая интеграция с драйверами и пользовательскими интерфейсами для SIMATIC TIA Portal и SIMATIC PCS 7
- Обмен данными в реальном времени между контроллером и расходомером
- Универсальное использования со всеми кориолисовыми расходомерами Siemens через цифровую связь с датчиком
Технические данные
Примеры применения: машиностроение, водоснабжение, нефтегазовая промышленность
Контакты
Какими бы ни были Ваши технологические задачи - SITRANS FC поможет Вам
Мониторинг процессов с помощью точных кориолисовых расходомеров приводит к более высокой прозрачности технологии, повышению производительности и прибыли. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор кориолисовых датчиков расхода, преобразователей и полных систем измерения расхода.