Измерение расхода методом переменного перепада давлений: SITRANS FP

С линейкой продуктов SITRANS FP компания Siemens предлагает комплексное решение для измерения расхода методом переменного перепада давлений. Эта проверенная временем технология применима для всех типов измеряемых сред – жидкостей, сухих и влажных газов, а также для водяного пара. Благодаря прочной конструкции и множеству вариантов исполнения, она была и остается одной из основных технологий измерения расхода в различных отраслях промышленности.
Эта новая линейка продукции предлагает полную гибкость для Вашего технологического процесса SITRANS FP - это не простая замена нашей предыдущей линейки измерительных диафрагм, а совершенно новая серия продукции. Новый цифровой метод расчета сужающих устройств обеспечивает минимальные усилия при предпродажной подготовке и полную прослеживаемость послепродажного обслуживания. Портфолио переменного перепада давлений состоит из измерительной системы SITRANS FPS300 на основе осредняющей напорной трубки и сужающих устройств (диафрагм) SITRANS FPS200, соответствующих стандарту ISO 5167.
Преимущества
- Подходит для широкого спектра различных применений
- Варианты как компактного исполнения в сборе, так и для раздельной установки
- Усовершенствованная интеллектуальная процедура расчета расходомера
- Расчет расходомера и хранение данных на основе веб-технологий обеспечивают полную прослеживаемость прибора и простоту взаимодействия
- Доступны все функции преобразователей SITRANS P320
Контакты
SITRANS F имеет решение для любая измеряемой среды и любого размер трубопровода
Контроль Вашего технологического процесса при помощи точного измерения расхода приводит к повышению прозрачности процесса, повышению производительности и улучшению конечных результатов. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор датчиков и преобразователей расхода, а также комплексные расходомерные системы всех технологий, включая электромагнитные, кориолисовые, ультразвуковые, вихревые, ротаметры, с вращающимся поршнем и с переменным перепадом давления.