Ротаметры SITRANS F VA 250

SITRANS F VA 250

Ротаметры SITRANS F VA 250 со стандартной длиной 250 мм (9,84 дюйма) и полностью металлической конструкцией могут использоваться для измерения различных типов жидкостей и газов, проходящих через закрытые трубопроводы. Прочная конструкция ротаметров позволяет использовать их в жестких условиях. Различные типы фланцев, разные материалы корпуса и поплавка удовлетворяют требованиям фармацевтической и химической промышленности.  

Преимущества

  • Поставка стандартных моделей в кратчайшие сроки

  • Прочный цельнометаллическое присоединение к процессу и ударопрочное покрытие корпуса

  • Также может использоваться с коррозийными и горючими измеряемыми средами

  • Применение при высоких давлениях и температурах

  • Шкалы в единицах расхода и процентах

  • Дополнительно может быть оснащен кожухами нагрева и охлаждения

  • Нечувствительная к загрязнению направляющая поплавка 

Технические данные

 Окружающая температура
от -40 до 80 °C
 от -40 до 176 °C
Точность 
 ± 1.6% для жидкостей
 ± 2.0% для газов
Фланцы
EN 1092-1
 ANSI
Присоединение к процессу
Нержавеющая сталь 1.4404/1.4571
 Поплавок
 Нержавеющая сталь 1.4404/1.4571  
 Hastelloy
 PTFE
Степень защиты корпуса
 IP 65
 IP 66
 Сертификация
 ATEX

Примеры применения ротаметров: химическая промышленность, водоснабжение, производство и распределение энергии

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для контрольно-измерительных приборов Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте:

service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

SITRANS F имеет решение для любой измеряемой среды и любого размера трубопровода

Контроль Вашего технологического процесса при помощи точного измерения расхода приводит к повышению прозрачности процесса, повышению производительности и улучшению конечных результатов. Для оптимизации каждой технологической операции Siemens предлагает широкий выбор датчиков и преобразователей расхода, а также комплексные расходомерные системы всех технологий, включая электромагнитные, кориолисовые, ультразвуковые, вихревые, ротаметры, с вращающимся поршнем и с переменным перепадом давления.

Если у Вас остались открытые вопросы, наши эксперты с удовольствием ответят на них.

Контакты

Важные ссылки