Измерение расхода в открытых каналах

Ультразвуковой способ контроля расхода в открытых каналах

Измерение расхода жидкости в открытых каналах является уникальной задачей, требующей специальных технологий. Компания Siemens предоставляет такие технологии. Бесконтактные ультразвуковые уровнемеры SITRANS L обеспечивают непрерывное измерение в колодцах, лотках и водосливах с надежным пересчетом уровня в расход. Наши высокоточные устройства для измерения расхода в открытых каналах от компактного преобразователя SITRANS Probe LU240 до контроллеров серий MultiRanger, HydroRanger и SITRANS LUT400. Для дополнительной достоверности серии HydroRanger и SITRANS LUT400 имеют сертификацию MCERTS.

PIA Life Cycle Portal: Инструментарий для инжиниринга, заказа, монтажа и эксплуатации

Выберите Ваши приборы сейчас

Расходомеры для открытых каналов SITRANS L

Узнайте больше о нашем портфолио измерения расхода в открытых каналах. SITRANS Probe LU240 - это двухпроводной с питанием по контуру ультразвуковой датчик уровня, обеспечивающий надежную обработку эхо-сигналов с технологией Sonic Intelligence. Серии MultiRanger и HydroRanger состоят из универсальных ультразвуковых контроллеров уровня, предназначенных для работы с одним или несколькими резервуарами. И серия усовершенствованных контроллеров SITRANS LUT400, которая предлагает самую высокую точность на рынке.

Интеллект, основанный на опыте

Альберт Эйнштейн однажы сказал: «Единственным источником знаний является опыт». Эйнштейн знал, что даже все кричащие навороты в мире не могут заменить знания, полученные благодаря опыту - через шишки и синяки, грязь и копоть, а также реальные условия - знания, в которых нуждаются технологии, чтобы быть по-настоящему инновационными. Технологии измерения уровня компании Siemens имеют этот опыт. Наше видео показывает Вам, как интеллект, встроенный в наши приборы измерения уровня, действительно имеет значение!

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для ультразвуковых расходомеров Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте:

service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Реализованные проекты

Мнение заказчиков об ультразвуковых расходомерах Siemens

Контакты

Какой бы ни была ваша технологическая задача - SITRANS L обеспечит ее решение

Контроль вашего технологического процесса при помощи точного ультразвукового измерения расхода в открытых каналах приводит к повышению прозрачности процесса, повышению производительности и улучшению конечных результатов. Siemens предлагает широкий выбор ультразвуковых датчиков уровня, контроллеров и преобразователей для оптимизации каждой технологической операции.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь.

Контакты

Важные ссылки