Ультразвуковые расходомеры, встраиваемые в трубопровод
Простая ультразвуковая технология. Исключительные эксплуатационные характеристики.
Когда Вам нужно высокоточное ультразвуковое измерение расхода, встраиваемые в трубопровод ультразвуковые расходомеры SITRANS FS обеспечат это. И в этом гибком семействе продуктов найдется что-то для любого промышленного и коммунального применения - сертификация ATEX, коммуникация HART и Profibus PA, комплексная самодиагностика и многое другое. Не можете позволить себе технологические простои? Siemens также предлагает экономически выгодные решения по модернизации, включая варианты с питанием от батарей для удаленных установок.
Встраиваемые в трубопровод ультразвуковые расходомеры SITRANS FS
Назовем преимущества ультразвуковых расходомеров. Поскольку датчики расхода и преобразователи SITRANS FS могут работать независимо от проводимости, вязкости, температуры, плотности или давления, они обеспечивают впечатляющие эксплуатационные характеристики при измерении различных жидкостей и газов – даже в самых тяжелых условиях. Централизованные системы обогрева или охлаждения? Водоснабжение и очистка водных стоков? Нефтехимические заводы? С ультразвуковыми встраиваемыми расходомерами Siemens возможности безграничны.Как работает ультразвуковой расходомер?
При движении в том же направлении, что и поток измеряемой среды, ультразвуковые волны движутся быстрее, чем волны, движущиеся против потока. Ультразвуковые расходомеры используют этот принцип для точного измерения объема многих жидкостей и газов, а также для получения таких параметров, как плотность и вязкость. Смотрите это видео!
Реализованные проекты
Мнение заказчиков о расходомерах SiemensКонтакты
Какой бы ни была Ваша технологическая задача - SITRANS FS обеспечит ее решение
Контроль Вашего технологического процесса при помощи точного измерения встраиваемыми ультразвуковыми расходомерами приводит к повышению прозрачности процесса, повышению производительности и улучшению конечных результатов. Siemens предлагает широкий выбор встраиваемых в трубопровод ультразвуковых датчиков расхода, преобразователей и комплексных систем измерения расхода для оптимизации каждой технологической операции.