Автономные электронные модули

Компактная конструкция – отлично подходит для автономного применения.

Терминалы SIWAREX и интеграторы Milltronics – автономные весоизмерительные модули от компании Siemens. Встроенный дисплей для настройки и эксплуатации весов. Встроенные интерфейсы и опциональные коммуникационные модули предоставляют широкий диапазон возможностей для интеграции в системы управления.

Платформенные и бункерные весы

Платформенные и бункерные весы

Взвешивание силосов, бункеров и платформ является весьма популярной задачей в промышленности. Соответствующие решения линейки оборудования SIWAREX обеспечивают расширенный набор функций для выполнения всех требований.

  • SIWAREX WP231: весоизмерительный модуль для автономного применения или в составе системы SIMATIC S7-1200
  • SIWAREX WT231: весоизмерительный терминал для автономного применения

Конвейерные весы

Конвейерные весы

Гравий, цемент, уголь… Перерабатывающая и горнодобывающая отрасли промышленности требуют точного измерения веса перемещаемых по конвейеру материалов при помощи конвейерных весов. Соответствующие решения линейки оборудования SIWAREX обеспечивают расширенный набор функций для выполнения всех требований. 

  • SIWAREX WP241: весоизмерительный модуль для конвейерных весов, автономное применение или в составе системы SIMATIC S7-1200
  • SIWAREX WT241: весоизмерительный терминал для автономного применения с конвейерными весами
  • Milltronics BW500: Модуль-интегратор для конвейерных весов и дозаторов
  • Коммуникационный модуль Smartlinx для Milltronics BW500

Весы для дозирования, наполнения и упаковки

Весы для дозирования, наполнения и упаковки

Высокоточное смешивание и дозирование, как и высокоскоростное наполнение и упаковка, являются типичными требованиями для многих отраслей промышленности. Соответствующие электронные модули SIWAREX обеспечивают расширенный набор функций для выполнения всех требований.

Информация о продукте

Весоизмерительные модули SIWAREX в составе систем управления SIMATIC или в качестве автономных устройств

Весоизмерительные электронные модули SIWAREX WP231, WP241 or WP251 могут быть интегрированы в систему SIMATIC S7-1200 или же могут использоваться как автономные устройства. Эта возможность дает Вам высокую гибкость при настройке Вашей прикладной задачи

SIWAREX WP241 – самый маленький весоизмерительный модуль для конвейерных весов

Этот весоизмерительный модуль для конвейерных весов убедителен во всех отношениях. Высочайшая надежность и расширенная функциональность предоставляют оптимальное решение для любой отрасли промышленности.

Откройте для себя мир взвешивания с Siemens

Загрузить брошюру

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Мнение заказчиков о весоизмерительном оборудовании Siemens
Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Мы можем вам помочь?

Здесь Вы можете найти контакт в Вашем регионе по всем вопросам о приборах измерения уровня компании Siemens.

Важные ссылки