Весоизмерительный модуль SIWAREX WP231

SIWAREX WP231 - это первый весоизмерительный модуль для системы SIMATIC S7-1200, и поэтому он может быть запрограммирован с помощью инженерной платформы TIA Portal. Возможность работы модуля SIWAREX WP231 с контроллерами SIMATIC или без них обеспечивает необходимую гибкость. Интерфейсы Ethernet и RS485 с протоколом Modbus позволяют интегрировать весоизмерительный модуль в различные системы управления. SIWAREX WP231 предлагает четыре дискретных входа и выхода, и один аналоговый выход. Все входы и выходы могут управляться через модуль SIWAREX или через систему SIMATIC S7-1200. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Высокое разрешение в один миллион и частота измерения 10 мс гарантируют надежное взвешивание для всех ваших задач.

 

Модуль также предлагает обширные диагностические функции для пуско-наладки и эксплуатации, такие как регистрация веса или контроль предельных значений

 

Ввод в эксплуатацию возможен через новый инструментарий SIWATOOL или через сенсорную панель HMI.

 

Благодаря автоматической настройке приложение готово к использованию всего за несколько минут.

 

SIWAREX WP231 может применяться для следующих задач:

  • Неавтоматические весы согласно OIML76

  • Мониторинг уровня в силосах и бункерах

  • Бункерные и платформенные весы

  • Возможность применения во взрывоопасных зонах (с взрывозащищенным интерфейсом SIWAREX IS)

Преимущества

  • Единая структура и унифицированная коммуникация благодаря интеграции в систему S7-1200

  • Четыре дискретных входа, четыре дискретных выхода, один аналоговый выход

  • Возможность работы без центрального процессора SIMATIC CPU

  • Простой ввод в эксплуатацию через SIWATOOL или через сенсорную панель HMI

  • Расширенные функции диагностики
  • Применение для коммерческих операций согласно 2009/23/EC (NAWI)
  • Применение для коммерческих операций согласно NTEP Class III / III L
  • Гибкая настройка под разные требования

  • Теоретическая настройка без эталонных гирь

  • Возможность замены модуля без необходимости новой калибровки весов

  • Может применяться для взрывоопасной зоны 2

     

Технические данные

Интеграция в системы автоматизации
SIMATIC S7-1200 
Другие системы через Modbus RTU или Modbus TCP/IP 
Коммуникационные интерфейсы

Шина SIMATIC 
Ethernet 
RS485

Сертификация EU для коммерческих операций как весы неавтоматического действия, класс III
0,05%
Возможность калибровки

да

Внутреннее разрешение

до 4 миллионов

Внутренняя/внешняя частота обновления данных

10 мсек/100 Гц

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки