Весоизмерительный модуль SIWAREX WP251

Модуль SIWAREX WP251 полностью независимо управляет задачами дозирования и наполнения, соответствуя при этом типичным требованиям этих процессов, таким как скорость и точность. Являясь частью семейства базовых контроллеров SIMATIC S7-1200, модуль легко интегрируется в TIA-Portal. При желании его также можно использовать в автономном режиме без центрального процессора SIMATIC. Настройка и ввод в эксплуатацию весов выполняются быстро и легко: благодаря бесплатному примеру программного обеспечения «Готовый к использованию SIWAREX WP251» ввод в эксплуатацию, калибровка и управление весами могут быть полностью выполнены через центральный процессор или сенсорную панель - без дополнительного программирования благодаря функциональному блоку SIWAREX WP251! Интеграция в TIA-Portal позволяет активировать пользовательские интерфейсы и загружать их во все доступные панели оператора SIMATIC. В сочетании с базовым контроллером SIMATIC S7-1200 можно легко реализовать все требования клиента и специфические задачи. В автономном режиме все параметры и функции доступны и редактируются через встроенный интерфейс Modbus RTU или Modbus TCP/IP. В этом случае к модулю можно напрямую подключить и использовать для работы ПК или любое Modbus-совместимое устройство. Кроме того, SIWAREX WP251 предлагает функцию регистрации. Все регистрируемые технологические значения и информация о состоянии весов могут быть отображены и проанализированы с помощью SIWATOOL V7 и, при необходимости, отредактированы в электронных таблицах.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Единая структура и универсальная коммуникация благодаря интеграции в S7-1200

  • Встроенные четыре дискретных входа, четыре дискретных выхода, один аналоговый выход

  • Возможность работы без центрального процессора SIMATIC CPU

  • Гибкое подключение к различным системам автоматизации через встроенные интерфейсы Modbus RTU или Modbus TCP/IP

  • Высокое разрешение до +/- четырех миллионов

  • Частота измерений 100/120 Гц

Технические данные

Задачи взвешивания 
(для коммерческих операций)

Неавтоматические весы

Автоматические гравиметрические устройства для наполнения 
Автоматические весы
Устройства суммирования веса
Автоматические контрольные весы

Интеграция в системы управления
SIMATIC S7-1200
Другие системы – через Modbus RTU или Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP
Коммуникационные интерфейсы (встроенные)
Шина SIMATIC S7-1200 
RS485 (Modbus RTU)
Ethernet (Modbus TCP/IP и SIWATOOL)
Внутреннее разрешение
До +/- 4 миллионов
Частота измерения
100/120 Гц

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки