Весоизмерительный терминал SIWAREX WT231

Новый весоизмерительный терминал SIWAREX WT231 сочетает в одном продукте мощный весоизмерительный модуль SIWAREX WP231 и сенсорную панель Siemens с пользовательским интерфейсом для конкретного приложения. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорной панели позволяет пользователю быстро выполнить назначение параметров и ввод устройства в эксплуатацию. Интегрированный весоизмерительный модуль SIWAREX WP231 предлагает комплексные диагностические функции, такие как проверка процедуры изменения веса, или мониторинг и сигнализация предельных значениях. В качестве автономного решения SIWAREX WT231 может применяться независимо от используемой системы автоматизации, что делает его применение быстрым и простым. Интерфейс RS485 Modbus RTU обеспечивает прямую интеграцию терминала во все обычные контроллеры.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Обширные диагностические функции, контроль предельных значений

  • Высокая разрешающая способность до +/- четырех миллионов

  • Высокая точность 0.05%

  • Период обновления измерений 10 мс

  • Высококачественный интерфейс человек-машина – 4-дюймовый широкоформатный сенсорный TFT дисплей

  • Интуитивный интерфейс пользователя

  • Гибкое подключение ко всем системам автоматизации, поддерживающим протокол Modbus RTU

  • Корпус из высококачественной нержавеющей стали со степенью защиты IP65

 

Технические данные

Коммуникационные интерфейсы
1 x RS 485 (Modbus RTU)
1 х аналоговый выход (0/4-20 мА)
4 х дискретных входа (24 В постоянного тока, изолированные)
4 х дискретных выхода (24 В постоянного тока, изолированные)
Внутреннее разрешение
до +/- 4 миллионов
Внутренний/внешний период обновления данных
10мс

Типовое применение: для задач измерения уровня и для платформенных весов

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки