Датчик скорости SITRANS WS300

Датчик скорости SITRANS WS300 – датчик скорости с приводом на вал, с разрешением от низкого до высокого. Датчик скорости SITRANS WS300 работает в сочетании с конвейерными весами, передавая сигнал в измерительный преобразователь, который вычисляет расход перемещаемого материала. При массе всего 1,22 кг (2,68 фунта) это один из самых легких и самых надежных датчиков, разработанных для измерения скорости конвейерной ленты. Благодаря прочному корпусу из литого алюминия он подходит для наружной установки, а малый вес продлевает срок службы подшипников. Датчик напрямую присоединяется к вращающемуся валу хвостового или отклоняющего шкива для обеспечения точного измерения движения ленты и устраняя проблемы, вызванные проскальзыванием ленты или налипанием материала. Датчик WS300 преобразует вращение оси в последовательность из 32, 256, 1000 или 2000 импульсов на оборот с помощью прецизионного поворотного оптического энкодера. Этот сигнал передается в качестве входного сигнала скорости в любой измерительный преобразователь компании Siemens для вычисления скорости ленты, расхода материала и суммарного веса. Этот датчик скорости, работающий с разрешением от низкого до высокого, выдает частотный сигнал, пропорциональный скорости вращения вала, что дает возможность точно измерять скорость в различных диапазонах. Квадратурный энкодер вращения вала предотвращает ошибочную выдачу сигналов скорости из-за вибраций или колебаний оси. Датчик WS300 легко монтируется и позволяет измерять движение ленты в двух направлениях — с вращением по часовой стрелке и против часовой стрелки. В искробезопасной версии применяется индуктивный бесконтактный переключатель, определяющий вращающиеся объекты.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Легкая и надежная конструкция, уровень защиты IP65

  • Компактный и экономически выгодный

  • Простой и недорогой монтаж

  • Точное определение скорости ленты

  • Дополнительные варианты разрешения для измерения скорости ленты в различных диапазонах

  • Устойчивость к коррозии

Технические данный

Количество импульсов за оборот
32, 256, 1000 или 2000 импульсов за оборот

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки