Конвейерные весы Milltronics MCS

Конвейерные весы Milltronics MCS – компактные, прочные, модульные конвейерные весы для больших нагрузок Они обеспечивают непрерывное взвешивание при минимальных затратах. Весоизмерительные ячейки из нержавеющей стали гарантируют стабильность и надежность измерений в течение долгого срока. Благодаря модульной конструкции и простоте монтажа весы MСS обеспечивают быстрое получение результата, помогая соблюдать даже самые жесткие графики. При работе с микропроцессорными измерительными преобразователями Milltronics BW500 или SIWAREX FTC весы MCS обеспечивают индикацию расхода, общего веса, нагрузки на ленту и скорости ленты для сыпучих материалов на ленточном конвейере. Для построения завершенной весоизмерительной системы добавьте датчик скорости для измерения скорости ленты конвейера и передачи сигнала в измерительный преобразователь. Для мобильных дробилок рекомендуется датчик скорости TASS — компактный и прочный датчик скорости, разработанный для использования вместе с весами MCS. Примечание: роликовая опора не входит в комплект весов.
Преимущества
Прочная конструкция
Низкий профиль
Простая модернизация
Низкая цена
Весоизмерительные ячейки из нержавеющей стали
Калибровочные грузы включены в комплект весов
Технические данные
Типовое применение: модульные конвейерные весы, рассчитанные на большую нагрузку, для использования в передвижных дробилках и установках по сортировке заполнителей
Контакты
Мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.