Отклоняющие шкивы

Отклоняющий шкив является опциональным компонентом систем конвейерных весов. Отклоняющий шкив обеспечивает постоянный контакт с конвейерной лентой для передачи вращательного движения на датчик скорости. Датчик скорости, установленный с использованием отклоняющего шкива, подвержен меньшему проскальзыванию, чем если бы датчик скорости был установлен на главном шкиве. При использовании отклоняющего шкива упрощается установка датчика скорости, так как имеется больше свободного места, чем обычно при установке датчика на хвостовом или промежуточном шкиве. Также отклоняющий шкив создает дополнительное пространство для конвейерных весов. Отклоняющие шкивы Siemens Milltronics доступны в различных размерах и имеют различные варианты исполнения, такие как нержавеющая сталь, эпоксидное покрытие или резиновая облицовка толщиной 0,25 дюйма, которая препятствует скоплению материала на отклоняющем шкиве. Каждый отклоняющий шкив снабжен двумя опорными блоками.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки