Подъемник для грузов Milltronics MWL

Подъемник для грузов Milltronics MWL — это механический подъемник для калибровочных грузов для конвейерных весов MBS, MCS, MSI, MMI и MUS. Подъемник Milltronics MWL механически поднимает и опускает статические грузы, а также позволяет безопасным образом располагать грузы в нерабочем положении над калибровочными планками для конвейерных весов. Оператор может опускать и устанавливать грузы, не наклоняясь над конвейером. В подъемнике MWL используется ручной приводной механизм. Установить подъемник очень легко. Достаточно просверлить четыре отверстия для болтов после размещения приводных модулей подъемника MWL (левого и правого) на конвейере в нужном положении относительно конвейерных весов. Проверьте работу подъемника MWL без нагрузки, чтобы убедиться в правильности расположения, и затяните монтажные болты. После этого можно будет приступить к работе с калибровочными грузами. Поднимать грузы вручную больше не придется.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Простая и безопасная установка эталонных грузов для конвейерных весов; оператор остается снаружи конвейера

  • Модульная конструкция, легко адаптируемая к конвейерам различной ширины

  • Низкий профиль, позволяющий легко встраивать в ленточный конвейер

  • Удобство монтажа и применения

  • Удобная в хранении приводная рукоятка, которая может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны подъемника

  • Защитный штифт, гарантирующий безопасное нахождение груза в нерабочем положении

  • Может использоваться в новых и существующих конвейерах

Технические данные

Дает высокое механическое преимущество, позволяющее использовать вес до 340 кг (750 фунтов)

Кривошипная рукоятка обеспечивает перемещение в полном диапазоне за двенадцать оборотов. Рукоятку можно снять и разместить в безопасном нерабочем положении с помощью фиксатора

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки