Расходомеры сыпучих веществ
Точное измерение расхода материала
Расходомеры сыпучих веществ, встроенные в закрытую трубопроводную систему, обеспечивают надежное и точное измерение расхода материалов. Это, несомненно, является одной из причин, почему большое количество пользователей по всему миру полагаются на расходомеры сыпучих веществ SITRANS от компании Siemens
Расходомеры сыпучих веществ SITRANS от компании Siemens
Расходомеры сыпучих веществ SITRANS компании Siemens точно измеряют расход материалов, обеспечивая, таким образом, постоянное качество продукции и эффективность работы предприятия. Эти расходомеры имеют полностью закрытую конструкцию, которая предотвращает потери или загрязнение продукта, и сокращает затраты на техническое обслуживание предприятия. Так как устройства не пропускают пыли, они обеспечивают безопасность производственной среды, особенно там, где могут присутствовать опасные вещества. Расходомеры специально разработаны для сокращения времени простоя предприятия.Краткий обзор наших расходомеров сыпучих веществ
- SITRANS WF100
Расходомеры сыпучих веществ низкой и средней производительности для продуктов различного размера, плотности и текучести в ограниченных пространствах - Серия SITRANS WF200
Расходомеры сыпучих веществ средней и высокой производительности для продуктов различного размера, плотности и текучести - Серия SITRANS WF300
Расходомеры сыпучих веществ от низкой до средней производительности для продуктов различного размера, плотности и текучести - Чувствительные головки SITRANS WFS
Не соприкасающийся с измеряемой средой чувствительный элемент для расходомеров сыпучих веществ SITRANS WF300
Контакты
Мы можем вам помочь?
Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.