Платформенные весы
Различные требования в различных отраслях промышленностиТребования по применению платформенных весов очень сильно отличаются в различных отраслях промышленности, особенно касательно классов грузов.
Если платформенные весы могут измерять и небольшие грузы, то весы для грузовых автомобилей предназначены для тяжелых грузов.
Бункерные весы
Высокоточное и надежное измерение уровня в резервуарахПочти в любой отрасли промышленности жидкости, порошки, насыпные материалы или газы хранятся в бункерах или других ёмкостях. Для того, чтобы гарантировать наличие этих материалов, необходимо знать точный уровень в этих резервуарах.
Применение весоизмерительной технологии SIWAREX позволяет с высокой точностью и надежностью измерять уровень в резервуаре независимо от содержимого – будь то жидкость или сыпучий материал, коррозионная или пыльная среда.
Для предотвращения ошибки измерения, связанных с поперечными силами (например, из-за присоединенных труб), рекомендуется для установки весоизмерительных ячеек использовать монтажные элементы SIWAREX, при помощи которых также значительно упрощается процедура монтажа.
Весы с функцией проверки для применений с высокими требованиями
Автоматические и неавтоматические весыЕсли продажа продукции осуществляется по весу, то обязательным условием является применение весов с функцией проверки их точности. Возможен широкий диапазон различных применений. Весы с функцией проверки нужны в лабораториях, торгующих по каталогам компаниях или в торговых фирмах. Весоизмерительные ячейки Siemens соответствуют их требованиям. Если весы с функцией проверки используются в промышленности, они также могут быть автоматическими или неавтоматическими. В случае автоматических весов процедура взвешивания происходит без вмешательств оператора.
Контакты
Мы можем вам помочь?
Если вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.