AI 2xSG 4-/6-wire HS

Модуль аналоговых входов Al2xSG 4-/6-wire HS является оптимальным решением для датчиков на основе тензометрических мостов в задачах, когда требуется быстрое измерение. Компактная конструкция гарантирует оптимальную плотность каналов в шкафу. Высокая скорость опроса обеспечивает быстрый анализ результатов измерений, которые непосредственно передаются в контроллер. Поддержка изохронного режима Profinet позволяет анализировать подключенные датчики в эквидистантных часах. Многочисленные цифровые и свободно настраиваемые фильтры обеспечивают удобную предварительную обработку сигнала непосредственно в периферийном модуле. Питание полного моста осуществляется от самого модуля - нет необходимости в дополнительном оборудовании. Четырехпроводные датчики, также как и 6 проводные, подключаются непосредственно к базовому блоку модуля. Это гарантирует непрерывное и ясное подключение. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Компактный двухканальный модуль шириной всего 15 мм

  • Цифровой фильтр сигналов в периферийном модуле

  • Свободно настраиваемая частота опроса до 10 кГц

  • Тактируемый режим работы, с опцией передискретизации

  • Подключение большого количества различных типов датчиков благодаря свободно регулируемому диапазону входных сигналов

  • Заводская калибровка гарантирует беспроблемное подключение модуля

Технические данные

Количество каналов
Два на модуль
Частота опроса
До 10 кГц, свободно настраиваемая
Питание измерительного моста
5 В постоянного тока от модуля
Цифровой фильтр сигнала
(отдельный для каждого канала)
Фильтр нижних частот с регулируемой пороговой частотой и опорным числом
Фильтр среднего значения с регулируемым временем фильтрации
Режекторный фильтр с регулируемой частотой и качеством
Прерывания процесса и диагностические прерывания

Да/Да

Тип базового блока
A0

Типичные области применения: измерения силы и крутящего момента в процессах производства и упаковки, в машиностроении, а также для работы в задачах управления движением и станках.

Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки