Весоизмерительный модуль SIWAREX FTC

SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing – гибкие технологии для непрерывного взвешивания. Интегрирован в SIMATIC S7/PCS7 и использует возможности этой современной системы автоматизации, такие как встроенные средства коммуникации, инструменты диагностики и конфигурирования. Весоизмерительный модуль SIWAREX FTC является оптимальным решением там, где предъявляются высокие требования к процедурам непрерывного взвешивания. Благодаря превосходным измерительным свойствам можно производить высокоточный замер веса максимум в трех диапазонах.
Преимущества
Единая структура и унифицированная коммуникация благодаря интеграции в системы автоматизации SIMATIC S7 и SIMATIC PCS7
Применение в концепции децентрализованной системы управления путем подключения к PROFIBUS DP / PROFINET через модуль ET 200M
Измерение веса или силы с разрешающей способностью до 16 миллионов
Высочайшая точность (0.5 µV/e)
Высокая скорость измерения 10 мсек
Настраиваемые функции входов и выходов
Гибкая настройка под разные требования
Простое назначение параметров с помощью программы SIWATOOL FTC через интерфейс RS 232
Возможность замены модуля без необходимости новой калибровки весов
Регистрация процесса взвешивания
Искробезопасная цепь питания весоизмерительных ячеек для взрывоопасной зоны 1 (опция)
Применение во взрывоопасной зоне 2
Расширенные функции диагностики
Технические данные
Типовое применение: конвейерные весы, дифференциальные весы и расходомеры для конвейерных загрузчиков, измерение расхода, измерение объема на конвейере, загрузка материалов и двунаправленное измерение силы.
Контакты
Чем мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.