Весоизмерительный модуль SIWAREX U

SIWAREX U — это многофункциональный весоизмерительный модуль для всех простых задач взвешивания и измерения силы. Он используется централизованно в системе SIMATIC S7-300, либо децентрализованно связывается через PROFIBUS-DP с S7-400, SIMATIC S5 или системами управления других производителей. С модулями SIWAREX U и другими стандартными компонентами из линейки SIMATIC мы предлагаем Вам оптимальную аппаратную и программную среду. Если, например, использовать 1 или 2-канальный SIWAREX U с процессором SIMATIC CPU 312 C, в результате получается очень экономичная, свободно программируемая весоизмерительная система с десятью дискретными входами и шестью дискретными выходами.
Преимущества
Унифицированная конструкция и совместимая коммуникация в системах SIMATIC
Измерение веса или силы с высокой разрешающей способностью до 65000 и точностью 0.05%
Экономия места за счет использования двухканальной версии для двух весов
Прямое подключение удаленного дисплея по интерфейсу TTY
Теоретическая настройка без эталонных гирь
Замена модуля без необходимости новой калибровки весов
Простая параметризация при помощи SIWATOOL
Искробезопасная цепь питания весоизмерительных ячеек для взрывоопасных зон 1 и 2 (опция)
Может применяться для задач с взрывоопасной атмосферой
Технические данные
Типовое применение: уровень заполнения силосов и контейнеров, для контроля нагрузки кранов, измерение нагрузки на конвейерной ленте, защита от перегрузки промышленных лифтов или прокатных стано.
Практически везде, где необходимо регистрировать вес и передавать эту информацию в систему автоматизации для максимально быстрой обработки, без искажения и без необходимости в дополнительном интерфейсе
Контакты
Чем мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.