Весоизмерительный модуль SIWAREX WP321

Электронный весоизмерительный модуль SIWAREX WP321 — это технологический модуль для системы распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200SP. Благодаря разнообразию и гибкости программного обеспечения SIMATIC manager и TIA Portal можно реализовать лучшие решения для малых и средних систем автоматизации. SIWAREX WP321 охватывает типичные задачи неавтоматических весов: измерение уровня в силосах и бункерах, а также платформенные весы могут быть легко интегрированы в среду автоматизации. Внутренняя частота обновления 100, 120 или 600 Гц также позволяет производить быстрое и точное измерение силы. Можно построить весы для работы во взрывоопасной зоне (в этом случае необходим взрывозащищенный интерфейс SIWAREX IS). Конфигурационное программное обеспечение и пример приложения «готов к использованию» предлагает очень быструю разработку и внедрение решений для конкретных клиентов и специфических задач. SIWAREX WP321 можно интегрировать и использовать в SIMATIC Step7 V5, а также в TIA Portal.
Преимущества
Единая структура и унифицированная коммуникация благодаря интеграции в систему ввода-вывода SIMATIC ET 200
Параметризация весов через панель оператора, центральный процессор системы управления или ПК
Гибкость возможностей конфигурирования в SIMATIC TIA Portal и SIMATIC Step7 V5
Измерение веса и силы с разрешающей способностью +/- 2 миллиона
Частота измерения 600 Гц (максимальная скорость)
Частота измерения 100/120 Гц (эффективное подавление помех 50/60 Гц)
Внутренний контроль весов при помощи свободно назначаемых предельных значений
Простой ввод в эксплуатацию через программное обеспечение SIWATOOL без необходимости знаний системы SIMATIC
Возможность автоматической подстройки без эталонных гирь
Замена модуля без необходимости новой калибровки весов
Возможность прямого использования в зоне 2 ATEX
Различная статусная и диагностическая информация
Пример программного приложения «готов к использованию»p>
Технические данные
1 = Через преобразователь USB-RS485 (пожалуйста, обратите внимание на примечания в руководстве по эксплуатации)
Контакты
Чем мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.